AC-DC电源

D1SE120-24-A3 新产品

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
D1SE
D1SE120
状态
量产体制量产体制
特点
应对峰值负荷
BIS认证
可选
DIN导轨安装
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:D1SE

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
100~240Vac
输入电压范围[DC]
110~250Vdc
效率
92% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
22.5~29Vdc
最大输出电流
5A
最大平均电流
最大峰值电流
6.5A
最大输出功率
120W
最大平均功率
最大峰值功率
156W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
38mm Nom.
高度(H)
125mm Nom.
深度(D)
110mm Nom.
质量
460g Typ.

其他

工作温度范围
-25~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CE标识
BIS IS 13252 (Part 1)
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian