AC-DC电源

HWS3000GT-24/I 新产品

销售对象地区
全球用户
系列
HWS-G
HWS3000GT
状态
量产体制量产体制
特点
SEMI F47 根据
CVCC
模拟/数字通信
BIS认证
可选
BIS认证
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:HWS3000GT

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
3相
输入电压范围[AC]
170~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
91% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
28.8 Max.Vdc
最大输出电流
125A
最大输出功率
3000W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
150mm Nom.
高度(H)
61mm Nom.
深度(D)
270mm Nom.
质量
2300g Typ.

其他

工作温度范围
-20~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
BIS IS 13252 (Part 1)
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第十二
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。