DC-DC开关电源

CCG15-24-15D

销售对象地区
全球用户
系列
CCG
CCG15
状态
量产体制量产体制
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:CCG15-D

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

电气特性

标称输入电压[DC]
12/24Vdc
输入电压范围[DC]
9~36Vdc
效率
90% Typ.
额定输出电压[DC]
+15Vdc-15Vdc
输出电压范围[DC]
固定固定
最大输出电流
0.5A0.5A
最大纹波和噪音
95mV95mV
最大输出功率
15W
耐电压1
输入 - 壳体: 1000DC: 1min.
耐电压2
输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压3
输出 - 壳体: 1000DC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
25.4mm Nom.
高度(H)
9.9mm Nom.
深度(D)
25.4mm Nom.
质量
20g Typ.
行业标准尺寸
1x1英寸尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~85°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian