DC-DC开关电源

I7C4W008A120V-P03-R

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
i7C
i7C
可选
可并列运行
频率同步
输出电流监控
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24/48Vdc
输入电压范围[DC]
9~53Vdc
效率
97% Typ.
额定输出电压[DC]
输出电压范围[DC]
9.6~48Vdc
输出电流范围
0~8A
最大纹波和噪音
60mV
最大输出功率
300W
耐电压1
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
34mm Nom.
高度(H)
11.87mm Nom.
深度(D)
36.8mm Nom.
质量
25g Typ.
行业标准尺寸
1/16砖尺寸
端子类型
通孔

其他

工作温度范围
-40~125°C
绝缘/非绝缘
非绝缘
特点
安全规格(认定)
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian