µPOL™嵌入式DC-DC转换器

FS1006-3300-SK

产品状态
量产体制
用途
一般等级
用途详细
存储
服务器
电信
网络
产业
系列
FS1006
品牌
TDK
备注
样品评估用切割带
样品包装数量 : -SK10(10pcs) , -SK100(100pcs)
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
3.30mm ±0.10mm
宽度(W)
3.30mm ±0.10mm
厚度(T)
1.35mm ±0.15mm

电气特性

双电源模式输入电压范围
4.75~16V
単电源模式输入电压范围
4.75~16V
供电电压范围
4.75~16V
输出电压
3.3V
连续输出电流
0~6A

其他

工作结温
-40~125°C
包装形式
塑封编带 (切割带)
包装个数
重量
0.05g

产品信息

全部收起 全部展开