TMR角度传感器

TAD2140-NAAB

用途
车载等级车载等级
检测功能
Angle
产品类型
数字输出
传感元件類型
TMR
系列
TAD2140
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • TMR角度传感器:TAD-TO6

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

封裝
TO-6
封装类型
Welding
尺寸信息
请参照目录
请参照规格书

电气特性

角度精度(整体温度范围) / 度
+/- 0.3
角度精度(参考标准)(25ºC时) / 度
+/- 0.05
电源电压
4.5V to 5.5V
模拟输出电压
-
输出类型
SENT
PWM
ENC
UVW
感应器构成
Full bridge
檢測磁場範圍
20 to 80mT
角度范围
360°

其他

使用温度范围
-40~157°C
AEC-Q100
YES
冗余
NO
冗余度(系统数)
Single
功能安全
ASIL B Support
自诊断功能
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
特殊功能
内置电容
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
重量
0.425g

查看此产品的人也查看了以下产品