TMR角度传感器

TAD2141-BAMA

产品状态
量产体制
用途
车载等级
检测功能
Angle
产品类型
数字输出
传感元件類型
TMR
系列
TAD2141
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

封裝
TSSOP-16
封装类型
Surface Mount
尺寸信息
请参照目录
请参照规格书

电气特性

角度精度(整体温度范围) / 度
+/- 0.3
角度精度(参考标准)(25ºC时) / 度
+/- 0.05
电源电压
5.0V/3.3V
模拟输出电压
-
输出类型
ENC(resolution 8bit)
PWM
感应器构成
Full bridge
檢測磁場範圍
20 to 80mT
角度范围
360°

其他

使用温度范围
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗余
NO
冗余度(系统数)
Single
功能安全
ASIL B Support
自诊断功能
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
特殊功能
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
重量
0.06g

查看过此产品的人也查看过以下产品

贴片NTC热敏电阻(传感器)

NTCG164LH473JT1S

Resistance (at 25°C)=47kΩ

Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

TMR角度传感器

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.8 deg

TMR角度传感器

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.6 deg

TMR角度传感器

TAD2140-NAAB

Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.3 deg

TMR角度传感器

TAD2141-BAAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.3 deg

TMR角度传感器

TAD2141-BADA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.3 deg

TMR角度传感器

TAD2141-BAKA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.3 deg

TMR角度传感器

TAD2141-BIAA

Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.2 deg

TMR角度传感器

TAD2141-BIDA

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.2 deg

TMR角度传感器

TAD2141-BIDB

Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.2 deg