TMR角度传感器

TAD4140-BIHA

产品状态
量产体制
用途
一般等级
检测功能
Angle
产品类型
数字输出
传感元件類型
TMR
系列
TAD4140
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

封裝
TSSOP-16
封装类型
Surface Mount
尺寸信息
请参照目录
请参照规格书

电气特性

角度精度(整体温度范围) / 度
+/- 0.3
角度精度(参考标准)(25ºC时) / 度
+/- 0.05
电源电压
5.0V/3.3V
模拟输出电压
-
输出类型
ENC(resolution 12bit)
PWM
UVW
感应器构成
Full bridge
檢測磁場範圍
20 to 80mT
角度范围
360°

其他

使用温度范围
-20~125°C
AEC-Q100
NO
冗余
YES
冗余度(系统数)
Dual
功能安全
ASIL D Support
自诊断功能
Sensor abnormal
Magnet loss
Speed limit
Over,Under Voltage
特殊功能
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
重量
0.07g