贴片NTC热敏电阻(传感器)

NTCG063JF103HTBA

产品状态
量产体制
推荐代替型号 : 无
用途
一般等级
特点
ULUL认证
125°C125°C
系列
NTCG
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
0.60mm ±0.03mm
宽度(W)
0.30mm ±0.03mm
厚度(T)
0.30mm ±0.03mm
端子宽度(B)
0.10mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
0.30mm ±0.05mm
推荐焊盘布局(PB)
0.25mm ±0.05mm
推荐焊盘布局(PC)
0.30mm ±0.05mm

电气特性

电阻 [at 25°C]
10kΩ
电阻容差
±3%
B常数(Typ.) [25/50°C]
3380K
B常数(Typ.) [25/85°C]
3435K
B常数(Typ.) [25/100°C]
3453K
B常数容差
±1%
最大电力 [at 25°C]
100mW
允许工作电流 [at 25°C]
310μA
热辐射常数 [at 25°C]
1mW/°C | 1mW/K

其他

最大工作温度
125°C
焊接方法
回流
UL文件No.
E250289
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
15000pcs
重量
0.0003g

产品信息

全部收起 全部展开