NTC传感器装配/系统

NTCRP3VG493JCGBEA

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : NTCRP3VG332JDGBEA (不保证其兼容性。)
用途
产业
车载
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Type
PPS 树脂外壳型/ 200°C 耐熱
系列
NTCRP
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

导线长度
尺寸信息
请参照停止生产目录

电气特性

Nominal Resistance
49.12kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±5%
B value
3992K
B value Condition
B25/80
B value Tolerance
±2%
最大电力 [at 25°C]
15.2mW
热辐射常数 [at 25°C]
1.9mW/°C

其他

使用温度范围
-40~200°C
UL文件No.
AEC-Q200
YES
包装形式
箱装
包装个数
1000pcs
重量
1.01g

产品信息

全部收起 全部展开

特色内容

显示更多