NTC元件
NTCDS3KG203HC4NB
|
|
尺寸
长度(L) |
|
Diameter(D) |
|
Terminal Length |
|
Terminal Diameter |
|
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Reference Resistance |
|
Nominal B value (Typ.) [0/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [25/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

NTC元件
B57541G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%

NTC元件
NTCWS3UF103FC1GT
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC传感器装配/系统
B58101A0109A000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%

NTC传感器装配/系统
NTCDP3LG111XXHBEA
Nominal Resistance=0.111kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.5%

NTC传感器装配/系统
NTCGP3JH103HCJBAA
Nominal Resistance=10kΩ at 25℃
Resin dip type

NTC传感器装配/系统
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%

TMR角度传感器
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.8 deg