压力传感变送器
B58621V2712B537
|
|
尺寸
结构 |
|
电气特性
额定压力 |
|
其他
压力测量 |
|
测量介质 |
|
压力界面 |
|
输出信号 |
|
产品信息
技术支援工具
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

螺钉式电容器
B44020J0600B000
Screw terminals - Accessories
Nuts_Washers

过电流保护PTC
B59910C0130A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=1.2Ω

过电流保护PTC
B59990C0120A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=55Ω

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57321V2473H060
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57332V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

压力传感变送器
B58621V2712B766
Pressure transmitter, I2C output
Rated pressure=100mbar

压力传感变送器
B58621V4121B538
Pressure transmitter, Digital SPI output
Rated pressure=16mbar

压力传感变送器
B58622M3215B509
Pressure transmitter, Voltage output
Rated pressure=10000mbar

齿轮传感器
PS-HR92
Sensing Air Gap = 2.0mm max
Operating Temp.= -40 to +150℃

高电压接触器
B88269X2350C011
Nominal coil voltage=24V DC
Continuous operating current=500A