压力传感变送器 产品首页 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 more 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 型号搜索型号搜索 特性值搜索特性值搜索 产品目录产品目录 技术注释 产品和技术 TDK推出尺寸紧凑且结构坚固的工业用压力变送器 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)新近推出尺寸紧凑且结构坚固的B58620F3800B768 AFA压力变送器。新元件采用螺钉安装,设计压力范围为1 bar至11 bar,温度范围为-20 °C至+125 °C,尺寸仅为48 x 27 x 24 mm,+20 °C至+80 °C温度条件下的测量精度高达±0.5% FS(满量程),广泛适用于各种工业应用。 产品概要 压力变送器:满足不同工业应用场所的广泛产品组合 凭借高精度及其特定要求下的可定制性,压阻式压力传感器在广泛的应用中可满足多种用途。 例如,压力传感器为工业设备和系统提供测量数据,用于控制和诊断液压或气动机器。因此,它们是测量和控制技术中的关键组件。 压力传感器产品组合的开发重点是提高灵敏度、高性能,以及长期稳定性。此外,需特别注意产品的耐介质性和易于加工的特点。 TDK推出超薄设计的高精度压力变送器 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出采用超低剖面设计的高精度AVD系列新型压力变送器。新系列元件的订购代码为 B58621V*,有三种型号供选择,可选压力测量范围有0至16mbar、0至100 mbar和0至7 bar。这些压阻式压力变送器基于微机电系统 (MEMS) 技术,具有诸多特点,比如:尺寸紧凑,占用面积为31 x 40 mm,插入高度仅为12.9 mm,适合狭窄空间应用;可高精度测量低压,压力范围为100 mbar时的测量精度可达±1.75% FS(满量程);应用范围广,可用于空气和其他非腐蚀性气体的压力测量应用。此外,它们不仅能测量差压,还适合-20°C至+70°C温度范围内的过压测量应用。 应用和实例 应用注释 元宇宙有望调动用户五感 赋能元宇宙体验的技术须在虚拟现实技术的基础上使用更多种类和更多数量的传感器。TDK可提供业内最丰富的传感器组合、广泛的软件专业知识,并擅长传感器融合技术,可满足此类应用所需。 适合新型汽车应用的传感器 【电气化和自动驾驶转型如何扩大传感器技术在汽车设计中的作用】 汽车生产的格局正悄然发生变化。近年来,现代汽车设计中的电子设备和传感器的使用数量呈指数级增长。而随着汽车行业持续向电动汽车和自动驾驶转型,这个趋势还会进一步扩张。电动汽车的核心技术拓展了传感器的应用领域。另外,内燃机汽车气体传感器已经从废气监测转向内部空气质量(IAQ)测量。 其他内容 压力传感器芯片长期稳定性测试 EPCOS出版物 相关信息 应用指南 环境认证/材料规格书 TDK产品特性 采用压阻式MEMS技术的压力传感器广泛用于汽车、工业、医疗和环保领域。TDK集团提供一系列压力变送器,其中包括用于PCB板组装的小型校准变送器,以及全金属封装的变送器。变送器可用于测量绝压和表压,适用于各种介质环境。 新闻 2023年8月25日 已公开游戏/周边设备应用指南。 2023年8月10日 已更新基础设施电源应用指南。 2023年7月3日 2023年7月3日 关于提供远程EMC测试服务的通知 2023年4月11日 已公开应用注释"元宇宙有望调动用户五感"。 2023年4月3日 EMC测试服务: 修订了“电磁兼容检测”、“试验设备与试验内容”以及“收费表”的内容。 RSS All News