技术资料库
产品和技术
[ ]
产品概要

压力变送器:满足不同工业应用场所的广泛产品组合

  • PDF
  •                
凭借高精度及其特定要求下的可定制性,压阻式压力传感器在广泛的应用中可满足多种用途。
例如,压力传感器为工业设备和系统提供测量数据,用于控制和诊断液压或气动机器。因此,它们是测量和控制技术中的关键组件。
压力传感器产品组合的开发重点是提高灵敏度、高性能,以及长期稳定性。此外,需特别注意产品的耐介质性和易于加工的特点。

差压测量变送器

差压传感器测量两个施加压力之间的差异。它们通常用于流量测量、过滤器监控,或泵和阀门监控等应用。

表 1:差压测量变送器
类型 MiniCell™ 差压传感器 AVD 差压传感器
无外壳 不锈钢外壳 扁平化设计 扁平化设计,带管式接口
图片
压力值范围 0 … 0.5 bar, 0 …1.0 bar, 0 … 2.5 bar, 0 … 5.0 bar
0 … 10.0 bar
0 … 0.016 bar, 0 … 0.1 bar, 0 … 7.0 bar
介质 对稀释的酸、污染的空气、废气等介质具有高耐受性 空气、非腐蚀性气体
温度范围 -40 °C 至 +140 °C -20 °C 至 +140 °C -20 °C 至 +70 °C
输出信号 电压输出 0.5…4.5 V,与电源电压成比例,校准和温度补偿 SPI 数字输出
校准和温度补偿
I2C 数字输出
校准和温度补偿
产品特点
  • MiniCell™ 系列是微型介质分离差压变送器,由于采用高合金钢隔膜,两个压力端口均具有高介质阻力
  • 集成信号调节器提供校准输出信号,具有高抗电磁影响 (EMI) 能力以及过压和反向电压保护功能
  • 在整个温度和压力范围内具有空前的精准度。
  • 符合 RoHS 合规性,且符合电子元器件无卤素环保标准 IEC 61249-2-21 第 3.1 条
  • AVD 系列是采用扁平化设计的薄型压力变送器,具有体积小、旋入式设计易于安装的特点。
  • 低压范围内的高精度
  • 集成温度测量
  • 易于实施菊花链系统的第二个连接器
  • 符合 RoHS 合规性,且符合电子元器件无卤素环保标准 IEC 61249-2-21 第 3.1 条
可选项
  • 数字传输
  • 根据要求提供 I2C 数字输出
  • 根据要求提供 SPI 数字输出
机械接口 最小差压传感器,耐介质性高
  • 坚固的不锈钢外壳
    (防护等级 IP67)
  • 采用 G 1/8" 的压力端口和 M12 电插头的各种连接方案
传感器套件包括用于 6x4 mm 管的压力连接器
便于轻松拧紧的扁平化设计 倒刺压力端口
产品页 MiniCell AMD 系列 MiniCell AMD 系列电压输出 AVD 系列 SPI 数字输出 AVD 系列 I2C 数字输出

绝压测量变送器

绝对压力传感器测量相对于参考室(接近真空)施加的压力。
利用这种测量原理可以消除大气压力的变化。它们通常用于密封环境中的泵监控和液位测量等应用。

表 2:绝压测量变送器
类型 AFA:绝对压力传感器 ALA:绝对压力传感器
塑料外壳 配套螺钉 塑料外壳
图片
压力值范围 1.0 … 11.0 bar 0.5 … 1.5 bar
介质 对燃料、稀释的酸、污染的空气等非冷冻介质具有高耐受性 对稀释的酸、污染的空气、
废气等介质具有高耐受性
温度值范围 -40 °C 至 +125 °C -20 °C 至 +125 °C -40 °C 至 +125 °C
输出信号 与电源电压成比例,校准和温度补偿 电压输出 0.5 V 至 4.5 V,与电源电压成比例,校准和温度补偿
产品特点
  • 响应快,测量精度高
  • 集成信号调节器提供校准输出信号,具有高抗电磁影响 (EMI) 能力以及过压和反向电压保护功能。
  • 符合 RoHS 合规性且符合电子元器件无卤素环保标准 IEC 61249-2-21 第 3.1 条
  • 传感器套件包含电线适配器(一米电缆)、预切割的引线端,可实现多种集成。
可选项
  • 根据需求可提供其它压力值范围
产品页 AFA 系列模拟输出 ALA 系列模拟输出

压力变送器的应用

表 3:压力变送器的应用
工业应用
泵和压缩机 液压系统 气动系统 楼宇管理系统 工业 4.0 能源与水资源管理
MiniCell™ × × × × × ×
AVD 系列 × × × × ×
AFA 系列 × × × × × ×
ALA 系列 × × × × ×