MEMS麦克风(麦克风)
MMICT4076-00-908
|
|
尺寸
| 长度(L) |
|
| 宽度(W) |
|
| 厚度(T) |
|
电气特性
| 灵敏度 |
|
| 信噪比 [SNR] (Typ.) |
|
| 声压级 |
|
| 声学过载点 |
|
| 总谐波失真 [THD] |
|
| 低频截止频率 (Min.) |
|
| 電源電壓抑制比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 目前的消费 [Icc] (Typ.) |
|
| 输出阻抗 (Max.) |
|
| 输出阻抗 (Typ.) |
|
其他
| 使用温度范围 |
|
| 包装形式 |
|
| 包装个数 |
|
| 重量 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品
积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X7R1A685K125AC
Capacitance=6.8μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
NTC传感器装配/系统
NTCRP3VG332JDGBEA
Nominal Resistance=3.3kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
NTC传感器装配/系统
NTCRP3VG493JCGBEA
Nominal Resistance=49.12kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5.0%
贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG063JF103FTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
TMR角度传感器
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.8 deg
加速度传感器
AXO301
1-Axis
Acceleration Sensors
超声波ToF(Time-of-Flight)传感器
ICU-10201
Operating Range=4cm to 1.2m
Current consumption = 17 μA (1 sample/sec:1m max range)
MEMS麦克风(麦克风)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS麦克风(麦克风)
ICS-43434
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS麦克风(麦克风)
MMIC271609T4064C0300
SNR(Nom)=61.5dBA
LxWxT (mm)=2.7x1.6x0.89