可充分发挥ESD保护元件性能的电路设计 | 静电的可视化

为了查明原因,我们以客户设备的小型化为前提进行了ESD测试,下面将为大家做详细介绍。
目录
背景
5G技术的发展实现了设备之间的相互协作和实时通信,也对设备的设计提出了更高的要求,比如更小、更轻、更低功耗、更高功能、长期运行、高可靠性、更高的EMC耐受能力等等。
相比于大型设备(如汽车、工业设备,医疗设备等)的PCB和机壳设计,智能手机、VR、无人机等小型移动设备的PCB尺寸小,ESD更容易侵入,而且用于ESD消除的GND地线和机壳的设计往往不稳定,是很难采取ESD对策的设备之一。
针对电压保护应用,TDK可提供非常齐全的压敏电阻(氧化锌)和防雷(放电管)产品,能满足各种电流大小的应用。
本文中介绍的ESD测试使用如下产品图中所示的专用贴片式压敏电阻。点击产品可以查看详情。
实验概述
- 【实验目的】
- 利用ESD可视化装置观测施加于PCB的静电电流在ESD保护器件的作用下被引向GND地线并消除的过程。
- 【假设情境】
- ・设备趋于小型化,PCB尺寸无法扩大。
- ・GND地线尺寸的大小受限制。
- ・PCB的GND地线未与金属机壳连接。
- 【实验对比条件】
- 【实验中使用的PCB】
材质:FR4
设计:双层线路板
厚度:1.6mm
Cu厚度:40um
ESD可视化设备
ESD可视化设备是一种通过用非接触磁场探针自动扫描ESD电流来实现ESD电流可视化的设备。

PCB的GND地线设计
本实验中使用双面电路板(正面:信号线,背面:GND地线,正面的GND地线通过Via连接到背面的GND地线)。
背面的GND地线有两种不同的尺寸:(1)窄地线(10x20mm)和(2)宽地线(85x50mm)。

实验 - 设置
将贴片式压敏电阻配置到PCB正面的信号线和GND地线之间。GND地线与金属机壳和大地不相连。
在此状态下,对信号线按照IEC61000-4-2要求施加ESD 1kV。

实验 - 测量结果
当GND地线较窄时,ESD将绕过压敏电阻,扩散到信号线。而当GND地线较宽时,ESD会被贴片式压敏电阻吸收并引向GND地线。这是由GND地线相对于信号线的阻抗大小决定的。GND地线较窄时,GND地线的阻抗较大,因此ESD无法流向贴片式压敏电阻。
窄地线
与背面地线相连

✔ ESD没有被贴片式压敏电阻吸收,而是向信号线扩散,并侵入到电路中。


对于静电电流来说,当GND地线较窄时,相比之下施加了ESD的信号线的阻抗更小。这种情况下,ESD将绕过贴片式压敏电阻,扩散到信号线,然后侵入到电路中。
宽地线
与背面地线相连

✔ ESD被贴片式压敏电阻吸收并引向GND地线。


另一方面,当GND地线较宽时,即使GND地线不与金属机壳和大地相连,其阻抗依然比信号线更小。这种情况下,ESD将被贴片式压敏吸收并引向GND地线释放。
实验 - GND地线尺寸与阻抗值的相关性

实验 - ESD对策方法的改善
如果由于GND地线较窄导致相对阻抗高,可通过将GND地线连接到金属机壳来降低GND地线整体的阻抗,从而能够充分发挥出贴片压敏电阻的静电保护效果。


MLCC的效果:由于MLCC 0.1uF对于ESD表现为低阻抗特性,因此将GND地线和金属机壳如下图所示通过MLCC连接后,GND地线整体(包括通过MLCC连接的金属机壳)都表现为低阻抗。这样,无论GND地线的尺寸大小如何,ESD都会被贴片式压敏电阻吸收并引向GND地线释放。

✔ ESD被贴片式压敏吸收并引向GND地线释放。
实验结果总结

- GND地线不与金属机壳和大地相接时的ESD对策
- 在小型电子设备和移动设备中,电路的GND地线通常被设计为与金属机壳和大地不相接。在这种情况下,可通过尽量拓宽GND地线的尺寸,以发挥贴片式压敏电阻等ESD保护器件的性能。但若无法拓宽GND地线则可能无法获得令人满意的ESD抑制效果,ESD有侵入电路的风险。
通过修改设备机壳和GND地线的设计,或许能重新发挥ESD保护元件的性能。
降低采用ESD保护器件的GND地线的整体阻抗,能实现更有效的ESD对策。
ESD故障的调试
- 使用示波器和衰减器测量信号线的ESD
- 在与实验1相同的设置下,使用示波器和衰减器替代ESD可视化设备确认ESD情况。


- ✔ 无论GND地线尺寸大小如何,ESD都没有流过贴片式压敏电阻,而是被衰减器(50Ω)一侧的接地吸收。(无法像参考波形那样,确认贴片式压敏电阻对ESD电压的抑制波形。)
- ✔ 在前面的实验中,当GND地线较宽时,证实ESD可通过贴片式压敏电阻流向GND接地侧;而在用示波器确认波形时,无论GND地线的大小如何,都无法确认到贴片式压敏电阻抑制ESD的波形。
- ✔ 用于确认ESD波形的测量系统的连接不同,会导致ESD在PCB上扩散的情况也不同。
在ESD故障调试时,如果通过连接探针或衰减器来检查波形,因测量系统的不同,可能会影响ESD的路径,需要注意。
ESD可视化设备无需连接探针等组件,可进行非接触式测量。
ESD技术支持
TDK可使用ESD可视化设备进行ESD测量。如果您对ESD和噪声对策有任何疑问,欢迎咨询我们。

NEC Platforms株式会社生产的ESD可视化系统
- 特点
- ◆ 确定ESD的扩散路径
- ◆ 可标记PCB上各处电流
- ◆ 可在设定的纳秒单位时间内测量ESD
- ◆ 可进行非接触式测量,
在测量系统不造成影响的情况下确认ESD的情况