概要

图1:故障表现和原因
视频1 概要视频
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:51
Loaded: 2.84%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

故障表现①<裂缝>

图2:故障表现①<裂缝>

最常见的故障表现是“裂缝”。
裂缝可能是由于基板安装时或基板安装后的机械应力导致,原因多为“焊锡过量”和“安装后存在应力”这两种。

原因1:焊锡过量

图3:焊锡过量

在基板上安装NTC热敏电阻时,如果焊锡过量,容易导致裂缝。

焊锡量的增加会加大对NTC热敏电阻产生的压力。
这是由焊锡产生的收缩压力导致的,焊锡过量会导致裂缝。
另外,如果焊锡量过少,则会存在接触不良或贴片脱落的危险,因此使用适当的焊锡量非常重要。

图4:推荐的焊锡量

对策

在设计基板的焊盘图案时,须设置正确的图案形状及尺寸,以便使用适量的焊锡。

关于产品的推荐图案尺寸,请登录公司网站查看数据表和产品目录。
遵循该推荐尺寸来设计焊盘图案,可防止焊锡过量或过少。

比如,TDK针对尺寸为1.6x0.8mm的NTC热敏电阻推荐以下焊盘图案和尺寸。

图5:推荐的焊盘尺寸示例

原因2:安装后存在应力

图6:安装后存在应力

将NTC热敏电阻焊接到安装基板后,基板因为折板或螺纹止动的影响而变形时,
其产生的应力可能会导致裂缝。

特别是在折板附近,往往会对NTC热敏电阻施加较大的应力,这点需要重点关注。

对策

根据NTC热敏电阻的贴片配置和安装在基板上的位置不同,基板挠曲导致的应力也会有很大变动。

图7:基板的挠曲应力和贴片的配置

如图所示,相比起垂直于折板面配置,平行配置时产生的应力会更小,并且离折板部分越远,所承受的压力也会越小。

图8:贴片的配置和应力

像这样,通过设计基板使得NTC热敏电阻的配置有利于应对挠曲应力,能大幅降低裂缝产生的风险。
此外,除了折板,基板弯曲、掉落和冲击导致的挠曲应力也可能会产生裂缝。
请注意,不得对已安装NTC热敏电阻的基板施加外部应力。

故障表现②<基底熔化>

图9:故障表现②<基底熔化>

由于NTC热敏电阻是温度检测元件,为确保温度测量精度,应尽可能抑制自热。
若持续施加过大的电气负载,会使得热敏电阻的温度超过基底的熔点,进而导致“基底熔化”。

原因1:过电流

如上所述,基底熔化是由于对NTC热敏电阻施加的电气负载较大。

图10:因过电流导致的自热和温度测量精度下降

由于NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而减少,因此当电流过大时产生的自热会使其电阻值减小。

鉴于这一电气特性,因此当电流远大于允许工作电流时,有可能会导致“热失控”,即自热引起的温升会导致电阻值减小,反过来电阻值减小会使得电流增大,这两种现象可能会反复交替发生。
而一旦元件的内部温度超过陶瓷基底的熔点时,则会引发基底熔化。

视频2:因过电流导致的NTC热敏电阻的基底熔化
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:16
Loaded: 60.61%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

对策

为了避免施加的电流超过允许工作电流,须正确选择元件和电路设计。
比如,TDK的尺寸为1.0x0.5mm的NTC热敏电阻,允许工作电流约为0.03mA~0.21mA。
(注意:在实际使用中,允许工作电流会受到焊盘图案、焊锡量和基板材质等因素的影响。)
关于各元件的允许工作电流,请参见NTC热敏电阻厂商的规格说明。

此外,使用固定电阻的分压电路能有效解决过电流的问题。
作为参考,我们将在下文中介绍各个应用的电路示例。

针对NTC热敏电阻的选型和传感电路的设计,我们还提供了基于Web的模拟工具。
 用户在产品选型时务必使用。

总结

本文介绍了NTC热敏电阻使用不当会导致的主要故障表现以及相应的对策。

图11:总结

因使用方法不当导致的NTC热敏电阻故障表现多种多样,并不仅限于文中介绍的情况。
关于使用注意事项的更多详细信息,请参见TDK的产品目录和产品随附的规格书。
强烈建议使用前仔细通读所有注意事项,以确保安全、高效使用NTC热敏电阻。

产品列表

一般等级
产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 公称电阻値 [@25℃] B常数
[25/50℃]
B常数
[25/85℃]
B常数
[25/100℃]
产品目录 RoHS
认证
REACH
认证
型号列表
NTCG04

NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.4x0.2mm
[EIA 01005]
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.2mm

0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
10kΩ~470kΩ

40Ω~100kΩ

22Ω~470kΩ

30Ω~1MΩ

470Ω~150kΩ
3380~4250K

3244~4485K

3244~4661K

3244~4661K

3060~4085K
3413~4293K

3250~4550K

3250~4750K

3250~4750K

3150~4150K
3445~4306K

3253~4327K

3251~4780K

3251~4780K

3670~4172K
pdf
974KB
pdf
39KB
pdf
103KB
型号列表
B57*V2
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.25mm
[EIA 0805]
0.6mm max.

0.9mm max.

1.3mm max.
4.7kΩ~100kΩ

1.0kΩ~470kΩ

1.0Ω~470kΩ
3940~4250K

3940~4386K

3940~4386K
3980~4311K

3980~4455K

3980~4455K
4000K±3%~4334K±1%

4000K±3%~4480K±3%

4000K±3%~4480K±3%
pdf
421KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表
B57621C5
3.2×1.6mm
[EIA 1206]
1.3mm max.
1.0kΩ~10kΩ
3420~3470K
3440~3510K
3450K±3%~3530K±3%
pdf
532KB
型号列表
产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 公称电阻値 [@25℃] B常数
[25/50℃]
B常数
[25/85℃]
B常数
[25/100℃]
产品目录 RoHS
认证
REACH
认证
型号列表
NTCG04

NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.4x0.2mm
[EIA 01005]
0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.2mm

0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
10kΩ~470kΩ

40Ω~100kΩ

22Ω~470kΩ

30Ω~1MΩ

470Ω~150kΩ
3380~4250K

3244~4485K

3244~4661K

3244~4661K

3060~4085K
3413~4293K

3250~4550K

3250~4750K

3250~4750K

3150~4150K
3445~4306K

3253~4327K

3251~4780K

3251~4780K

3670~4172K
pdf
974KB
pdf
39KB
pdf
103KB
型号列表
B57*V2
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.25mm
[EIA 0805]
0.6mm max.

0.9mm max.

1.3mm max.
4.7kΩ~100kΩ

1.0kΩ~470kΩ

1.0Ω~470kΩ
3940~4250K

3940~4386K

3940~4386K
3980~4311K

3980~4455K

3980~4455K
4000K±3%~4334K±1%

4000K±3%~4480K±3%

4000K±3%~4480K±3%
pdf
421KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表
B57621C5
3.2×1.6mm
[EIA 1206]
1.3mm max.
1.0kΩ~10kΩ
3420~3470K
3440~3510K
3450K±3%~3530K±3%
pdf
532KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表
车载等级
产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 公称电阻値 [@25℃] B常数
[25/50℃]
B常数
[25/85℃]
B常数
[25/100℃]
产品目录 RoHS
认证
REACH
认证
型号列表
NTCGS06

NTCGS10

NTCGS16
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
0.3mm

0.5mm

0.8mm
10kΩ

10kΩ

10kΩ
3380K

3380K

3380K
3435K

3435K

3435K
3453K

3453K

3453K
pdf
865KB
pdf
39KB
pdf
98KB
型号列表
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~150kΩ

100Ω~150kΩ

10kΩ~100kΩ
3380~4250K

3380~4533K

3244~4632K

3590~4085K
3435~4308K

3435~4550K

3250~4720K

3590~4085K
3453~4327K

3453~4573K

3251~4749K

3670~4172K
pdf
625KB
型号列表
NTCSP10

NTCSP16
1.0×0.5mm
[EIA0402]
1.6×0.8mm
[EIA0603]
0.5mm

0.8mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~100kΩ
3380~4419K

3380~4419K
3435~4485K

3435~4485K
3453~4509K

3453~4509K
pdf
443KB
型号列表
B57*V5
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.25mm
[EIA 0805]
0.6mm max.

0.9mm max.

1.3mm max.
4.7kΩ~100kΩ

10kΩ~100kΩ

4.7kΩ~100kΩ
3940~4250K

3366~4386K

3590~4386K
3980~4311K

3419~4455K

3635~4455K
4000K±3%~4334K±1%

3439K±0.5%~4480K±3%

3650K±3%~4480K±3%
pdf
445KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表
B57621C5502H062
3.2×1.6mm
[EIA 1206]
1.3mm max.
5.0kΩ
3375K
3420K
3455K
pdf
299KB
型号列表
B57*V6/C6 Soft termination
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
3.2×1.6mm
[EIA 1206]
0.9mm max.

1.3mm max.
10kΩ~47kΩ

5kΩ
3380~4050K

3375K
3435~4108K

3420K
3455K±1%~4131K±1.5%

3455K±2%
pdf
455KB
型号列表
产品照片 系列、型 L xW 尺寸 高度 公称电阻値 [@25℃] B常数
[25/50℃]
B常数
[25/85℃]
B常数
[25/100℃]
产品目录 RoHS
认证
REACH
认证
型号列表
NTCGS06

NTCGS10

NTCGS16
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
0.3mm

0.5mm

0.8mm
10kΩ

10kΩ

10kΩ
3380K

3380K

3380K
3435K

3435K

3435K
3453K

3453K

3453K
pdf
865KB
pdf
39KB
pdf
98KB
型号列表
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20
0.6×0.3mm
[EIA 0201]
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~150kΩ

100Ω~150kΩ

10kΩ~100kΩ
3380~4250K

3380~4533K

3244~4632K

3590~4085K
3435~4308K

3435~4550K

3250~4720K

3590~4085K
3453~4327K

3453~4573K

3251~4749K

3670~4172K
pdf
625KB
pdf
39KB
pdf
98KB
型号列表
NTCSP10

NTCSP16
1.0×0.5mm
[EIA0402]
1.6×0.8mm
[EIA0603]
0.5mm

0.8mm
10kΩ~100kΩ

10kΩ~100kΩ
3380~4419K

3380~4419K
3435~4485K

3435~4485K
3453~4509K

3453~4509K
pdf
443KB
pdf
39KB
pdf
98KB
型号列表
B57*V5
1.0×0.5mm
[EIA 0402]
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
2.0×1.25mm
[EIA 0805]
0.6mm max.

0.9mm max.

1.3mm max.
4.7kΩ~100kΩ

10kΩ~100kΩ

4.7kΩ~100kΩ
3940~4250K

3366~4386K

3590~4386K
3980~4311K

3419~4455K

3635~4455K
4000K±3%~4334K±1%

3439K±0.5%~4480K±3%

3650K±3%~4480K±3%
pdf
445KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表
B57621C5502H062
3.2×1.6mm
[EIA 1206]
1.3mm max.
5.0kΩ
3375K
3420K
3455K
pdf
299KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表
B57*V6/C6 Soft termination
1.6×0.8mm
[EIA 0603]
3.2×1.6mm
[EIA 1206]
0.9mm max.

1.3mm max.
10kΩ~47kΩ

5kΩ
3380~4050K

3375K
3435~4108K

3420K
3455K±1%~4131K±1.5%

3455K±2%
pdf
455KB
pdf
209KB
pdf
209KB
型号列表