PC95系列产品阵容和PEL95材料的特性
目前,TDK的大功率MnZn铁氧体已采用PE22和PC40材料实现量产。为了满足更低功率损耗和更高效率的需求,我们特意在大功率MnZn铁氧体产品线中新增了PC95系列。
此外,PEL95材料尤其适合高效率应用。
其特点包括在相对较低的温度范围(100度或更低)内损耗较低,与传统材料相比,可望降低磁芯损耗,特别是对于大磁芯,从而使变压器实现更高的效率。
例如,EV快速充电系统要求低发热和高功率驱动,因此所使用的DC-DC转换器的变压器很大,但为了使其尽可能小,需要损耗尽可能低的磁芯。PEL95材料可以说是最适合这种大型、高功率变压器的材料。
■使用 PEL95 材料对产品的预期影响
・降低损耗,提高变压器效率
・温升抑制效果
■主要应用
・工业设备用电力变压器
・用于直流-直流转换器、逆变器等的变压器
・用于快速充电站的变压器
基本材料特性
若未指定公差,则默认为代表值
材料 | PE22 | PC40 | PC95 | PEL95 | PEM95 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始磁导率 | μi | 1800±25% | 2300±25% | 3300±25% | 4100±25% | 2900±25% | |
磁芯损耗 | Pcv | 25℃ | 890 | 670 | 350 | 290 | 440 |
[kW/m3] | 60℃ | 620 | 500 | 300 | 290 | 360 | |
100kHz, 200mT | 100℃ | 520 | 420 | 290 | 360 | 320 | |
120℃ | 600 | 490 | 350 | 420 | 340 | ||
饱和磁通密度 | Bs [mT] | 25℃ | 510 | 500 | 530 | 500 | 520 |
H=1194A/m | 100℃ | 410 | 380 | 410 | 370 | 410 | |
居里温度 | Tc [℃] | >200 | >200 | >215 | >180 | >210 |
与传统铁氧体材料相比的优势
PEL95具有较大的磁芯形状,在较宽的温度范围内,特别是在100℃及以下,表现出低磁芯损耗的特性。
*由于最佳材料会根据工作频率、Bm和磁芯形状而变化,因此我们建议在考虑时对三种材料进行比较评估:PC95材料、PEL95材料和PEM95材料。
超大型30kW变压器温升实验
我们将介绍使用PEL95材料的大型变压器的温升评估示例。
下图显示了驱动大型变压器时核心温度随时间的变化。竞争对手的磁芯温度持续升高,导致热失控,但采用PEL95材料制成的磁芯在温度升高后会稳定在恒温状态。
由PEL95材料制成的铁氧体磁芯即使在大型形状下也能抑制发热。
总结
TDK的PEL95材料由于在宽温度范围内具有大磁芯和低磁芯损耗的特性,是在大功率变压器产品中实现高效率和低发热的产品。
我们有各种大型形状的样品可供选择,所以如果您有兴趣,请随时与我们联系。
*应用示例只是示例,也可用于其他应用。
我们还提供目录中未列出的形状定制。
代表产品 | PQ60/42-Z | PQ65/54-Z | PQ107X87X70-Z | EE80X76X20 | SP100X100X5 | UU79X129X31 | EC90X90X30 | ETD59-Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用示例* | ![]() xEV DC-DC |
![]() xEV DC-DC |
![]() 快速充电桩 |
![]() 快速充电桩 |
![]() 工业设备电源 |
![]() 工业设备电源 |
![]() 工业设备电源 |
![]() 工业设备电源 |
![]() 工业设备电源 |
![]() 工业设备电源 |
|||||||
示意图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尺寸(mm) | 59 X 51 X 39 | 65 X 53 X 45 | 107 X 87 X 70 | 80 X 76 X 20 | 100 X 100 X 5 | 79 X 129 X 31 | 90 X 90 X 30 | 60 X 62 X 22 |
SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS | SHAPES AND DIMENSIONS |