技术资料库
产品和技术
[ ]
产品概要

TDK SmartPressure™产品

  • PDF
  •                
TDK InvenSense气压传感器采用创新的电容式MEMS架构,比其他竞争技术提供更低的功耗和噪音。SmartPressure产品可以测量小至5cm的高度变化,小于一级楼梯台阶的高度。
凭借其行业领先的测量精度和超低功耗操作的始终在线的应用,SmartPressure产品系列完美适用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、无人机和许多其他设备,以用于确定E911呼叫的准确位置,追踪海拔变化以进行活动监测,支持室内或3D导航,以及其他基于运动或位置的服务。家用电器如洗衣机、吸尘器、水表和煤气表可以使用压力传感器来监测气流或水位。
SmartPressure产品系列可提供至10ATM的防水支持。
每个产品系列都有一个开发套件,便于您可以在应用中快速评估。

SmartPressure™应用

表1:SmartPressure™应用

E911

可穿戴式健身监测

手机

无人机

借助精确的测量和低功耗,我们的压力传感器可以支持智能手机、平板电脑和其他移动设备的E911服务。其很容易超过FCC为E911(紧急)呼叫规定的+/-3m高度精度(例如,楼层确定)。

IPx8防水等级高达10ATM,更有效保护设备。这将为坚固耐用设备行业提供更高水平的设备信心,并完美追踪各种健身活动。

随着时代的发展,手机成了几乎每个人口袋中的必备品,使用我们的MEMS压力传感器可以使室内定位更加准确,并为锻炼活动提供最佳的海拔数据。

凭借其卓越的防水性和较小的面积,我们的MEMS压力传感器完美适用无人机的需求,满足最有效的重量与功率分配比,并在各种天气条件下运行。

气压传感器

表2:气压传感器
零件编号 ICP-20100 ICP-10125 ICP-10111 ICP-10101
电容式压力传感器:ICP-20100
电容式压力传感器:ICP-10125
电容式压力传感器:ICP-10111
电容式压力传感器:ICP-10101
压力传感 绝对大气压力传感器 防水大气压力传感器 绝对大气压力传感器 绝对大气压力传感器
技术 提供低功耗和低噪音的电容式MEMS 带有防水凝胶的电容式MEMS 提供低功耗和低噪音的电容式MEMS 提供低功耗和低噪音的电容式MEMS
温度传感器 可用 可用 可用 可用
温度范围 -40°C至85°C -40°C至85°C -40°C至85°C -40°C至85°C
温度补偿
封装 2x2x0.8mm38-pinLGA 3.55x3.55x1.45mm38-pinLGA 2x2.5x0.92mm310-pinHTCC 2x2x0.7mm38-pinLGA
工作范围 300–1100hPa 300–1100hPa 300–1100hPa 300–1100hPa
防水 是,
IPx8防水等级高达10atm
数字特点 可编程测量模式、可编程中断、FIFO 可编程测量模式 可编程测量模式 可编程测量模式
数字接口 I2C、I3C和SPI串行接口 I2C串行接口 I2C串行接口 I2C串行接口
工作电压范围 1.8V、3.3V 1.8V 1.8V 1.8V
IOs电压范围 1.2V、1.8V、3.3V 1.8V 1.8V 1.8V
应用看板 DK-20100、EV_ICP-20100 DK-10125、EV_ICP-10125 DK-10111、EV_ICP-10111 DK-10101、EV_ICP-10101
目标应用,包括但不限于: 智能手机、可穿戴设备、
无人机、家用电器
E911、高度测量、活动追踪、导航
智能手表、健身追踪器、
工业无人机、家用电器
高度测量、活动追踪、
导航和水/气计量
智能手机、可穿戴设备、
无人机、家用电器
E911、高度测量、活动追踪、导航
智能手机、可穿戴设备、
无人机、家用电器
E911、高度测量、活动追踪、导航