TDK的定位应用软件产品

TDK的Trusted Positioning业务部群英荟萃,有着优异的创新者团队,数十年来一直致力于帮助客户解决各种棘手的定位问题。该团队扎根于加拿大卡尔加里,汇集了惯性导航、动态运动力学、地磁定位、GNSS、BLE、Wi-Fi和其他无线定位技术方面的诸多专家。
该业务部针对各种定位需求推出4款软件产品,分别为TRACK、RIDE、AUTO和VENUE。
目录
惯性传感器+: 我们所有业务的核心
作为唯一始终在线的定位传感器,惯性传感器是我们所有技术解决方案的支柱。这些系统能在各种应用中连续可靠地提供准确定位信息。这些传感器结合地磁或无线信号等其他绝对来源的输入,可在各种环境下提供准确且经济的定位服务。
没有任何一种定位技术能在所有环境中提供准确可靠的定位信息。鉴于此,我们需要从所有可用的来源收集数据,以滤除错误的测量数据并确定最准确的定位。
无论用在何处或用于何种目的,我们都旨在以能大规模推广使用的价格实现高质量的定位性能。
TRACK和RIDE软件可安装到客户的应用处理器上,为汽车和两轮车在GNSS信号弱或中断的区域提供定位服务。新的AUTO产品在TRACK的基础上改良而来,精度提升了十倍,并可选配能全天候提供分米级定位性能的分米级传感器。VENUE是一个软件即服务 (SaaS) 的解决方案,广泛适用于在办公室、工厂、仓库、建筑工地和医疗设施等环境中定位人员和资产,也可用于车内,比如叉车和机器人。
主要应用
-
半自主和自主应用 - 用于自主平台的惯性+感知定位
- 激光雷达/视觉应用的主系统或子系统
- 自主移动机器人 (AMR)
- 自动驾驶汽车 (AV)
- 高级驾驶辅助系统 (ADAS) L2-L5
阅读更多 -
微移动定位和跟踪: 用于微移动平台的INS+GNSS定位软件
- 电动自行车
- 电动滑板车
- 电动摩托车
- 微移动远程信息处理
- 航位推算GNSS模块
阅读更多 -
车队跟踪 - 用于全时车辆导航的惯性辅助定位
- 车队管理
- 导航系统
- 远程信息处理 (T-box)
- 航位推算GNSS模块
阅读更多 -
室内定位 - 实时室内定位和分析解决方案(专为大型场地而设计)
- 智慧办公室
- 智慧工厂/制造基地
- 仓储物流
- 建筑工地
- 医疗保健
阅读更多
产品介绍
-
TRACK
适用于陆基车辆的航迹推算惯性定位软件
- 在恶劣或无GNSS覆盖的环境下监测汽车位置和行驶方向
- 非常适合车队管跟踪、车联网、导航头单元和GNSS DR模块
- 以经济实惠的价格提供连续可靠的定位,并且可扩展
- 可针对不同GNSS接收机和传感器进行配置和调整
阅读更多 -
RIDE
两轮微移动平台的惯性+ GNSS定位软件
- GNSS信号弱或中断的情况下为电动摩托车和电动自行车提供定位和方向监测
- 提供停车引导(航向精度),实现有序的无桩停车
- 提高了上下车的定位精度
- 可在关闭GNSS的情况下连续低功耗跟踪,直到检测到移动后触发启用GNSS
阅读更多 -
AUTO
适用于车辆和机器人的自主解决方案
- 用于安全性和完整性监测的始终定位产品: INS技术始终后台运行,可检测到其他定位传感器故障。支持其他感知传感器(如成像雷达),适合各种工况
- 在GNSS信号弱或中断的情况下提供高精度定位:高度集成了惯性和感知传感器,即使在GNSS不可用时也能确保分米级的定位精度和高频率的位置更新。
- 商业可行性:AUTO可轻松集成现有的汽车级IMU、GNSS和其他可选的感知传感器。
阅读更多 -
VENUE
实时室内定位和分析服务
- 适合大型场地的高性价比优化解决方案
- 跟踪室内设施内的人员、资产和机器
- 提升工作场所的安全性和效率
- 现场跟踪资产/物料,以提高物流和流程效率
阅读更多