Keysight PathWave ADS用电子元件模型
使用说明
- * 本库支持ADS2012以上版本,但根据使用环境的不同,可能会发生无法正常运行的情况。敬请知悉。
样本项目
本文件有用于模拟共模滤波器的skew改善效果。通过使用ADS进行模拟,能够简单获取HDMI符合性测试的测试项目。
更新记录
2022年7月
- 添加带ESD保护功能的陷波滤波器
- 产品列表已更新
2020年2月
- 产品列表已更新。
2017年10月
- 压敏电阻、芯片保护器的ESD吸收特性已可进行模拟。
2016年1月
- 产品列表已更新。
2015年7月
- 实现了对电源用电感器直流重叠特性,以及高介电率型陶瓷电容器DC偏压特性的模拟。
收录产品
- 积层贴片陶瓷片式电容器
- 3端子贯通型MLCC
- 电感器
- 片状磁珠
- 3端子滤波器
- 共模滤波器
- 噪音滤波器
- 带ESD保护功能的陷波滤波器
- 压敏电阻
- 芯片保护器
- 脉冲变压器
TDK模拟模型使用条件
- (1)模拟模型的记载内容
本模拟模型的记载内容为参考值。产品的详细特性请参考交货规格书。 - (2)免责声明
对于因本模拟模型信息引起的损失等,TDK株式会社及子公司概不负责。 - (3)版权、禁止擅自转载
本模拟模型的版权均属于TDK株式会社所有。在未获得许可的情况下,禁止再次发布及转载本模拟模型。 - (4)改良通知
本模拟模型的记载内容可能因改良等原因在未进行通知的情况下进行变更。 - (5)不保证
无论明示或暗示,现在或未来,TDK以及子公司对TDK模拟模型的正确性、适销性、特定目的的适合性等内容不作任何保证。 - (6)使用条件的同意
使用本模拟模型时则视为同意了本使用条件。