信号线的共模扼流圈/滤波器
产品首页
产品亮点
技术注释
产品和技术
应用和实例
TDK产品特性
共模滤波器/扼流圈可降低数据线及其它接口上的不对称干扰。我们的产品系列提供多种设计型号,可满足不同应用需求,广泛适用于IT和通信设备中的USB 3.0、DVI、HDMI和Serial-ATA等高速差分信号设备/接口及汽车应用。其中,用于CAN、FlexRay和Ethernet等汽车总线系统的共模滤波器专为完全自动化的制造工艺而设计。为满足高密度封装需求,我们持续致力于充分利用先进材料和多层处理技术,力求让每个产品更小,更薄。

新闻