共模滤波器/扼流圈

电源线用共模滤波器/扼流圈 选型指南 (车载等级)

点击即可查看详细内容。

车载等级

  •  
  • Wire Wound
  • AEC-Q200
尺寸
4mm
SIZE
13mm
电流
High Current
主要应用
View Camera
Infotainment
Safty,Body, Power train
BMS / Inverter
产品
ACM4520V 型

Current=1.5A max.
Z=230 ~ 1400Ω typ.
4.7×4.5×2.0mm

LCV70-701-2PL-TL00

Current=4.0A max.
Z=700Ω typ.
7.0×6.0×3.5mm

ACM90V-701-2PL-TL00

Current=5.0A max.
Z=700Ω typ.
9.0×7.0×4.5mm

ACM12V-701-2PL-TL00

Current=8.0A max.
Z=700Ω typ.
12.0×11.0×6.0mm

特点
  • 〇 通过采用专用磁芯以及低背设计实现小型化,从而适用于表面贴装。
  • 〇 产品设计在125°C且最大8A的环境下使用,并已形成系列化。
  • 〇 使用温度范围大,覆盖–40~+125°C。