電源ライン用コモンモードフィルタ/チョーク セレクションガイド(車載グレード)
クリックすると詳細がご覧になれます。
車載グレード
- Wire Wound
- AEC-Q200
寸法 | 4mm
SIZE
13mm
|
|||
---|---|---|---|---|
電流 | High Current
|
|||
主な アプリケーション |
View Camera
Infotainment
Safty,Body, Power train
BMS / Inverter
|
|||
製品 | ACM4520V タイプCurrent=1.5A max. |
LCV70-701-2PL-TL00Current=4.0A max. |
ACM90V-701-2PL-TL00Current=5.0A max. |
ACM12V-701-2PL-TL00Current=8.0A max. |
製品 | ACM90V-152-2PL-TL00Current=3.6A max. |
ACM12V-172-2PL-TL00Current=4.8A max. |
||
特徴 |
|