Silmee™ W20|生体センサ|TDKプロダクトセンター

最終更新日:2025年3月31日

生産終了品

v3

SilmeeW20コネクトはスマートフォンアプリ「Silmeeヘルスケア」とは連携致しません

対応アプリ

「Silmee™コネクト」

【重要なお知らせ】「Silmee™ コネクト」アプリ サービス終了のお知らせ

平素より「Silmee™ コネクト」アプリをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当社は「Silmee™ コネクト」アプリのサービスを2025年3月末日をもちまして終了させていただくこととなりました。
長らくのご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
なお、アプリのサービス終了に伴う代替アプリのご用意はございません。
ご利用者様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、当社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

あなたのからだをアプリで管理
どれくらい歩いているか、
眠れているかを
数値で確認することで、
運動のモチベーションアップや
生活リズムの改善に
役立てられます。

活動量
(歩数・消費カロリー)

自動的に収集された活動データをもとに、歩数・消費カロリーを見やすく表示。歩数などの目標を設定することで、日々の目標達成度や現状の活動の進み具合も一目で判ります。

睡眠/目覚めやすいアラーム機能

睡眠自動検出は就寝・起床時の設定が不要で、意識することなく日々の睡眠リズムを確認できます。

会話時間

一般的に会話は脳を活性化すると言われています。友人、知人との日々のコミュニケーション量を測定します。

脈拍測定

連続的に脈拍を測定することにより、年齢に応じた最適な運動負荷が判ります。これにより、日々の運動習慣をサポートします。

紫外線レベル

紫外線を検知し、紫外線レベルを表示します。日焼け止め対策や、大切な日光浴の時間を知る事もできます。

機能詳細/主な特長

Silmee™ W20コネクトの機能詳細、
主な特長をご紹介します。

silmee w20
センサ
加速度センサ
脈拍センサ
紫外線センサ
温度センサ(皮膚温)
 
通信
Bluetooth® 4.0
対応機種
Silmee™コネクトアプリ対応機種対応機種はこちら
連続稼働時間
7日間
※利用条件により変動します。
内蔵電池
Li-ion充電池
充電方式
専用クレードルによる
USB充電
防水/防塵
IPX5/IPX7相当
カラー
ブラック
本体サイズ
約20.5mm×65mm
×12.5mm(最厚部)
重量
27.5g
価格
オープン価格
  • ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。
  • ※掲載の仕様は改良のため、予告無しに変更になる場合がありますので予めご了承願います。
  • ※Silmee はTDKの商標です。

本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。

消費カロリーについて
歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。
睡眠自動判定について
  • 体の動きから睡眠を推定します。
  • 日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
    ただし、推定結果には個人差があります。
    また、30分前後の短い睡眠、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。
  • 活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
    ただし、取り外した時は横向きに置いてください。
脈拍測定について
  • 本体裏面に内蔵した脈波センサの信号から脈拍数を測定します。
  • 身体を動かしている時も測定可能ですが、激しい運動中などは測定できない場合があります。
  • 個人差により脈拍数が正しく測定できない場合があります。
    寒冷環境下では血流が悪く、脈拍数が正しく測定できない場合があります。
    脈波センサと肌との間に隙間がある場合など、装着状態によっては脈拍数が正しく測定できない場合があります。
会話検出について
  • 本体に内蔵したマイクで取得した音声から会話を検出します。
  • 日常生活を前提とした当社試験では、所定の音量以上の会話を検出します。検出感度には個人差があります。
  • 楽器音、音楽、テレビの音声、通勤のアナウンス、近くに会話をしている人がいる場合、他人の会話を会話時間として検出される場合があります。
防水性能について
  • 本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。
  • IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。
  • IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。
▲このページのトップへ