DINレール|製品情報|TDKラムダ

DIN Rail

Mount Products

プログラマブルロジックコントローラ(PLC)・スイッチ・リレー・温調器・表示器などの制御機器を駆動させるパワーサプライと、制御盤ノイズ対策のノイズフィルタは、TDKラムダにお任せください!スイッチング電源専業メーカーならではの安心・信頼の製品品質でご提供します。DINレール取付専用のAC-DCパワーサプライに加え、弊社のフラッグシップモデル・信頼と実績のシャーシ付き(ユニット型)電源のDIN取付金具付きオプションモデルなどをご用意しています。併せて、電源の出力側に接続いただくことで最大250msの出力保持時間を延長できるモジュールもご用意しております。ノイズ対策のノイズフィルタは、コイル一段タイプで、ネジをセルフアップ構造とし、作業性向上を追求した製品となっております。

Recommended Models

  • DC-DCコンバータ

  • AC-DCパワーサプライ

  • AC-DCパワーサプライ

  • ノイズフィルタ

  • アクセサリ

  • AC-DCパワーサプライ

  • ノイズフィルタ

製品紹介動画

AC-DCパワーサプライ
DRJシリーズ

単相ノイズフィルタ
RSEVシリーズ

製品取り扱い動画

配線工程を実演でご紹介
~パワーサプライ DRJシリーズ~

近年、ご採用いただくことが増えているプッシュインタイプの端子(ヨーロッパ端子 ※スプリングクランプ方式)の配線工程を実演でご紹介します。また配線時に端子カバーの取り外しが不要・ネジ紛失の恐れが無い”安全端子”を採用している、端子台タイプもご紹介します。

配線工程を実演でご紹介
~ノイズフィルタ RSxNシリーズ~

TDK-Lambdaのノイズフィルタの特長でもある、”セルフアップねじ”。製品バリエーションや特長をご紹介しながら、実際の製品を用いて配線工程を実演でご紹介します。
※シリーズ名の"x"には、A, E, H, Mが入ります。

配線工程を実演でご紹介
~ノイズフィルタ RSEVシリーズ~

TDK-Lambdaのノイズフィルタの特長でもある、”セルフアップねじ”。RSEVシリーズでは、さらに使いやすさを向上させるため、①入出力端子4本のネジをセルフアップ状態で納品、②端子カバーと本体を一体化しました。本製品の配線工程を実演でご紹介します。

製品ラインアップ(製品検索)

製品/端子形状、定格電圧/電流/電力を軸に、表形式で製品ラインアップをご紹介しています。
それぞれ表中の品番(青文字)をクリックすると、詳細な製品情報(電気特性・形状・テクニカルデータ)をご覧いただけます。
また、リンク先のページの右上に、青色の”Buy Now”ボタンが表示されている製品については、ウェブ販売代理店の在庫状況を確認し、購入いただくことができます。

AC-DCパワーサプライ

DRB-3シリーズ (マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

DRB-3シリーズ

三相400V系入力対応、DINレール取付専用電源。ヨーロッパ端子(ネジ式・プッシュイン)を採用。ピーク負荷にも対応。

定格出力電圧 端子形状 120W 240W 480W 960W
12VDC ヨーロッパ端子(ネジ式) DRB120-12-3-A0 - - -
ヨーロッパ端子(プッシュイン) DRB120-12-3-A1 - - -
24VDC ヨーロッパ端子(ネジ式) DRB120-24-3-A0 DRB240-24-3-A0 DRB480-24-3-A0 DRB960-24-3-A0
ヨーロッパ端子(プッシュイン) DRB120-24-3-A1 DRB240-24-3-A1 DRB480-24-3-A1 DRB960-24-3-A1
48VDC ヨーロッパ端子(ネジ式) - DRB240-48-3-A0 DRB480-48-3-A0 DRB960-48-3-A0
ヨーロッパ端子(プッシュイン) - DRB240-48-3-A1 DRB480-48-3-A1 DRB960-48-3-A1
72VDC ヨーロッパ端子(ネジ式) - - DRB480-72-3-A0 DRB960-72-3-A0
ヨーロッパ端子(プッシュイン) - - DRB480-72-3-A1 DRB960-72-3-A1

D1SEシリーズ(マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

D1SEシリーズ

入力電圧ACまたはDCにて動作可能。DINレール取付専用電源。工具不要のプッシュイン端子を採用。95%の高効率とピーク負荷にも対応。

定格出力電圧 端子形状 480W
24VDC プッシュイン端子
(標準品)
D1SE480-24-A3
プッシュイン端子
(DC OK信号付き)
D1SE480-24-A4
プッシュイン端子
(DC OK信号付き+基板コーティング)
D1SE480-24-A5

DRJシリーズ (マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

DRJシリーズ

超小型・高効率のDINレール取付”専用”電源。
制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計

定格出力
電圧
端子形状 15W 30W 50W 90W
(UL1310
Class2出力)
100W 120W 240W
5VDC ブロック端子
(ネジ式)
- DRJ30-5-1 - - - - -
ヨーロッパ端子
(プッシュイン)
- DRJ30-5-1/E - - - - -
12VDC ブロック端子
(ネジ式)
- DRJ30-12-1 DRJ50-12-1 - - - -
ヨーロッパ端子
(プッシュイン)
- DRJ30-12-1/E DRJ50-12-1/E - - - -
24VDC ブロック端子
(ネジ式)
DRJ15-24-1 DRJ30-24-1 DRJ50-24-1 DRJ100-24-1/C2 DRJ100-24-1 DRJ120-24-1 DRJ240-24-1
ヨーロッパ端子
(プッシュイン)
DRJ15-24-1/E DRJ30-24-1/E DRJ50-24-1/E DRJ100-24-1/C2E DRJ100-24-1/E DRJ120-24-1/E DRJ240-24-1/E

HWS-A/ADINシリーズ (マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

HWS-A/ADINシリーズ

TDKラムダのフラッグシップモデル、
信頼と実績のシャーシ付き(ユニット型)
電源HWS-Aシリーズの
DIN取付金具付きオプションモデル。
高効率・長寿命を実現。

DC-DCコンバータ

CCGSシリーズ(マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

CCGSシリーズ

"オールインワン"設計で外付け部品不要を実現。業界最小クラスのユニット型DC-DCコンバータ。DINレール取付可能。標準のブロック端子に加えコネクタタイプもラインアップあり。

単相用ノイズフィルタ

RSEVシリーズ (マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

RSEVシリーズ

コイル一段のスタンダードモデル。
全てのねじがセルフアップ構造
端子台カバーと本体を一体化 
※DINレール取付用アタッチメント(型名:DIN-RSEV)は別売りとなります。

RSENシリーズ (マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

RSENシリーズ

コイル一段のエントリーモデル。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上

定格電流
入力電源 性能 DINレール取付用
アタッチメント
3A 6A 10A 16A 20A 30A
AC/DC 250V 汎用タイプ DIN-RSEV - RSEV-2006 RSEV-2010 RSEV-2016 RSEV-2020 RSEV-2030
(製品に取付済) RSEN-2003D RSEN-2006D RSEN-2010D RSEN-2016D RSEN-2020D RSEN-2030D

アクセサリ

DBMシリーズ (マウスオンしていただくと、シリーズの概要説明が開きます)

DBMシリーズ

DINレール電源の出力側に接続して出力保持時間を延長する
モジュール
20A出力時に250ms保持時間を延長
※並列運転によりさらなる出力保持時間延長可
UL/cUL508取得
スプリングクランプ端子(/Eオプション)用意

品番 端子 定格入力電圧 保持時間
DBM20 ネジ式 24VDC 250ms
DBM20/E プッシュイン

テクニカルデータ ※仕様規格書、外観図(2D/3D)、取扱説明書など

製品カテゴリ シリーズ 概要 カタログ ページURL
AC-DC
パワーサプライ
DRB-3 三相400V系入力対応(350~575VAC)、様々な接続ニーズに対応可能な端子形状(ネジ式・プッシュイン) PDF クリック
D1SE ACまたはDC入力電圧対応(DINレール専用)、高効率95%・ピーク負荷対応のプッシュイン端子式 PDF クリック
DRJ ブロック端子(ネジ式)とヨーロッパ端子(プッシュイン)をラインアップ PDF クリック
HWS-A/ADIN シャーシ付き(ユニット型)電源、
フラグシップモデルのDINレールオプション
PDF クリック
DC-DC
コンバータ
CCGS 外付け部品不要の”オールインワン”設計(業界最小クラスサイズ)、DINレール取付やコネクタ対応など多様な設置・接続ニーズに対応 PDF クリック
ノイズフィルタ RSEV 単相用、汎用タイプ(DINレール取付用アタッチメント別売) PDF クリック
RSEN 単相用、汎用タイプ PDF クリック
アクセサリ DBM DIN電源の出力側に接続して出力保持時間を延長するモジュール PDF クリック

その他のDINレール取付対応製品のご紹介

お問い合わせ

■スイッチング電源・アクセサリに関して

TEL:0120-507039
仕様・製品取り扱いなどの技術問合せ・・・自動音声ガイダンス「1番」
在庫・納期確認などの営業問合せ・・・自動音声ガイダンス「2番」

■ノイズフィルタに関して

TEL:0120-518023
仕様・製品取り扱いなどの技術問合せ・・・自動音声ガイダンス「1番」
在庫・納期確認などの営業問合せ・・・自動音声ガイダンス「2番」