電源ライン用EMCフィルタ セレクションガイド

クリックすると詳細がご覧になれます。

単相

定格電圧
250V
製品形状/性能 汎用特性? パルス減衰特性? 広帯域高減衰特性? 定格電流(A)
低背

RSEN Series

定格電流:3~300A
低漏洩電流タイプあり

   
   

RSHN Series

定格電流:3~300A
低漏洩電流タイプあり

RSAN Series

定格電流:3~60A
低漏洩電流タイプあり

 
 

RSMN Series

定格電流:3~60A
低漏洩電流タイプあり

   

RSKN Series

定格電流:6~30A
ナノクリスタルコア採用

オンボード

RSEG Series

定格電流:0.5~6A

   

RSAG Series

定格電流:0.5~6A

 
小型

RSEL Series

定格電流:0.5~6A
低漏洩電流タイプあり

   
 

RSEL-M Series

定格電流:0.5~5A

 

RSAL Series

定格電流:0.5~6A
低漏洩電流タイプあり

 

RSEC Series

定格電流:6A

   

RSEV Series

定格電流:6~30A

   
DINレール

RSEN-D Series

定格電流:3~30A
低漏洩電流タイプあり

   
   

RSHN-D Series

定格電流:3~30A
低漏洩電流タイプあり

RSAN-D Series

定格電流:3~30A
低漏洩電流タイプあり

 
 

RSMN-D Series

定格電流:3~30A
低漏洩電流タイプあり

IECインレット

RPE Series

定格電流:3~10A
低漏洩電流タイプあり
放電抵抗付きタイプあり

   

RPA Series

定格電流:3~6A
低漏洩電流タイプあり
放電抵抗付きタイプあり

 

RPE-F Series

定格電流:3~6A
低漏洩電流タイプあり
ヒューズ付き

   

B84771

定格電流:1~20A
低漏洩電流タイプあり

   

B84773

定格電流:1~10A
低漏洩電流タイプあり
ヒューズホルダ付き

   

B84776

定格電流:1~10A
低漏洩電流タイプあり
スイッチ・ヒューズホルダ付き

   
箱型(その他)
小型

B84111F*

定格電流:3~36A
低漏洩電流タイプあり

   
v5
 

B84112G*

定格電流:2~36A
低漏洩電流タイプあり

 
   

B84113H*

定格電流:3~36A
低漏洩電流タイプあり

   

B84142A*166

定格電流:10~16A

3相/3線

定格電圧
250V500V520V760V
製品形状/性能 汎用特性? パルス減衰特性? 広帯域高減衰特性? 定格電流(A)
低背

RTEN Series

定格電流:6~300A

   
NEW

B84743A*R712
B84743C*R712

定格電流:80~150A
※"C"は低漏洩電流タイプ

   
   

RTHN Series

定格電流:6~300A

RTAN Series

定格電流:6~60A

 
   

RTEN-J9J3 Series

定格電流:100~300A

RTCN Series

定格電流:6~300A
インバータ2次側用

   
 

RTMN Series

定格電流:6~60A

RTEN-2 Series

定格電流:6~300A

   
   

RTHN-2 Series

定格電流:6~300A

ブック
NEW

B84743D*R712
B84743E*R712

定格電流:80~150A
※"E"は低漏洩電流タイプ

   
   

RTHB Series

定格電流:6~150A

   

B84243A*

定格電流:3~280A

B84143A*R107

定格電流:10~100A

   

B84143A*R105

定格電流:8~150A

   
箱型(その他)    

RTHC Series

定格電流:6~300A

B84143A*166

定格電流:10~50A

   
   

B84143B*S080/S081

定格電流:180~1600A

DINレール

RTEN-D Series

定格電流:6~30A

   

RTAN-D Series

定格電流:6~30A

 

3相/4線

定格電圧
520V
製品形状/性能 汎用特性? パルス減衰特性? 広帯域高減衰特性? 定格電流(A)
箱型

B84144A*R120

定格電流:8~200A

   

B84144A*R140

定格電流:8~200A
低漏洩電流タイプ

     

直流

Rated voltage
250V
製品形状/性能 汎用特性? パルス減衰特性? 広帯域高減衰特性? 定格電流(A)
低背

RDEN Series

定格電圧:48V
定格電流:50A

   
ブック

B84742A*R190

定格電圧:1000V
定格電流:25~130A

   
箱型(その他)

B84111F*

定格電圧: 250V
定格電流: 3 to 36A
低漏洩電流タイプあり

   

B84112G*

定格電圧: 250V
定格電流: 2 to 36A
低漏洩電流タイプあり

   
   

B84113H*

定格電圧: 250V
定格電流: 3 to 36A
低漏洩電流タイプあり

   

B84142*S081

定格電圧:1000V or 1500V
定格電流:180~1600A
低漏洩電流タイプ