DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CCGS30-24-12S/BDIN

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
CCGS
モデル
CCGS30
オプション
JSTコネクタ
DINレール対応金具取付タイプ
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

電気的特性

定格入力電圧[DC]
12/24Vdc
入力電圧範囲[DC]
9~36Vdc
効率
87% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~13.2Vdc
最大出力電流
2.5A
最大リップルノイズ (0≤Ta≤70°C)
130mV
最大出力電力
30W
耐電圧1
入力 - FG: 1500DC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 1500DC: 1min.
耐電圧3
出力 - FG: 1000DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
DINレール
幅(W)
52mm Nom.
高さ(H)
31.9mm Nom.
奥行(D)
93mm Nom.
質量
120g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
コネクタ

その他

動作温度範囲
-20~70°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド