“磁性のTDK” が新開発した
小型・高感度磁気センサ
-
地磁気下で微弱磁界計測を実現

地磁気中でのpTオーダーの微弱磁界検出に最適
詳細情報はこちら- ・周波数ごとのノイズ特性
3 pT/√Hz@1Hz
300 fT/√Hz@40kHz
100 fT/√Hz@500k to 1MHz - ・ダイナミックレンジ +/- 45 uT
- ・周波数ごとのノイズ特性
-
微小領域の微弱磁界計測を実現

地磁気中のサブmmオーダーの局所磁界検出に最適
詳細情報はこちら- ・周波数ごとのノイズ特性
35 pT/√Hz@1Hz
3 pT/√Hz@40kHz
1 pT/√Hz@500k to 1MHz - ・ダイナミックレンジ +/-200 uT
- ・周波数ごとのノイズ特性
想定されるアプリケーション例
電子デバイスの小型化・大容量化が進み、これまで検出が困難だった微小異物検出への要求も年々高まっています。TDKの高感度磁気センサMigneは、従来のX線による検査では見過ごされてきた100µm以下の微小磁性異物の検出が可能です。
シート状の製品における磁性異物検出にMigneは最適です。検査する対象物に混入した金属異物を着磁させ、Migneセンサでスキャンすることで、異物の位置を検出できます。TDKではスキャンタイプの異物検出デモ機をご用意しています。
電子デバイスの小型化・大容量化が進み、これまで検出が困難だった微小異物検出への要求も年々高まっています。TDKの高感度磁気センサMigneは、従来のX線による検査では見過ごされてきた100µm以下の微小磁性異物の検出が可能です。
Migneによる金属異物の検出は粉体にも適用できます。原料粉体をライン上に薄く堆積させて、磁性異物を着磁させることで、Migneによる検出が可能です。Migneは小型のため、お使いの生産ラインに合わせてフレキシブルにセンサアレイを配置し、対象エリアをカバーできます。

電子デバイスの小型化・大容量化が進み、これまで検出が困難だった微小異物検出への要求も年々高まっています。
Migneはチューブ内を流れる液体/スラリー内に混入した金属異物の検出も可能です。チューブの外側から着磁と磁気検知を行うことで、100µm以下の磁性金属異物を検出できます。
工作機械などで精密な位置制御を行う際、レーザーやカメラを使用する方法など、光が届かない条件では位置測定が難しいという課題がありました。Migneは磁気センサのため、対象物との間に水やオイル、ガスなどの障害物があったり、濡れて光が乱れたりする場合でも問題なく検知できます。センサからの測定距離は0~30cm、分解能は 20um で検出可能です。例えば、CNC工作機械の基準点の位置制御を行う場合にMigneを活用すれば、悪条件でも正確な位置制御が可能になります。
レーザーやカメラを使用する方法など、光が届かない条件では距離測定が難しいという課題がありましたが、Migneは対象物との距離によって変化する磁気を高感度に検知できるため、センサに対して水平方向の位置制御だけでなく、センサと対象物との正確な距離を測定することも可能です。対象物との間に水やオイル、ガスなどの障害物があったり、濡れて光が乱れたりする場合でも問題なく検知できます。
センサを3つ組み合わせて3軸のセンサアレイにすることで、空間上での対象物の位置も検出できます。位置だけでなく、対象物の角度も正確に表示でき、リアルタイムでのモニタリングも可能です。対象物との間に水やオイル、ガスなどの障害物があったり、濡れて光が乱れたりする場合でも問題なく検知できます。
POINT-01
小型・超高感度
POINT-02
すぐれた磁気分解能と超低ノイズ特性
POINT-03
磁気シールドルームなどの設備が不要
多彩なアプリケーションに応用できます
Nivio xMRセンサの特長
特徴-01
冷却装置なしの常温計測を実現
微弱な心磁界もリアルタイムで検出
特徴-02
金属(非磁性)、水、砂などの
障害物があっても高感度で計測
特徴-03
研究所クラスの高精度計測を
身近なシーンで実現
- 2016年6月7日
- 2019年3月13日
- 2021年9月6日
- J-STAGE
- IOP SCIENCE
- AIP
- 金沢工業大学
- AIP
- IEEEMonotone Signal Localization Using Magnetoresistive Sensor Array for Low-Field Magnetic Particle Imaging
Low-Concentration Magnetic Particle Spectroscopy Using Gradiometric Receive Coil-Coupled Magnetoresistive Sensor
Monotone Signal Localization Using Magnetoresistive Sensor Array for Low-Field Magnetic Particle Imaging - TU Delft
- Sensors and Actuators
- Sensors
- IWMPI
Migne xMRセンサの特長
特徴-01
微小領域の微弱磁界計測における
画期的なソリューション
特徴-02
すぐれた感度と高いSN比により
微小ステンレス異物も検出可能に
特徴-03
着磁型金属探知機に最適な磁気センサ