贴片电容器 产品首页 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 more 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 型号搜索型号搜索 特性值搜索特性值搜索 产品目录产品目录 产品亮点 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 采用混合聚合物技术的坚固耐用型贴片(SMD)电容器 Previous Next 技术注释 选型指南 工业用铝电解电容器 可通过产品类型,性能,温度或寿命找出最适合的产品。 汽车用铝电解电容器 可通过产品类型,电压等级,温度或纹波电流找出最适合的产品。 产品和技术 采用混合聚合物技术的坚固耐用型贴片(SMD)电容器 TDK株式会社推出全新贴片型(SMD)电容器系列,再次拓展了其混合聚合物铝电解电容器产品组合。新型元器件目前分为25 V DC / 330 µF和35 V DC / 270 µF两个版本,每个版本的尺寸均为10 mm x 10.2 mm(直径x长度)。 应用和实例 应用注释 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键, 而48V的元件技术是重要的基础之一。优良的直流链路电容器能有效降低寄生损耗并改善热效率,从而帮助实现符合上述目标的逆变器。理论上,将多个电容器并联能增加逆变器的功率,但这样会增加系统的复杂性,不利于系统的稳定性。相比于标准液态铝电解电容器,混合聚合物铝电解电容器的纹波电流密度可高达5倍之多。将混合聚合物技术应用于大尺寸的轴向电容器,能获得机械结构坚固、散热性能优异且结构紧凑的直流链路解决方案。这不仅能减少并联的电容器数量,还能通过稳定高效的散热设计最大限度降低温升风险。 其他内容 常规技术信息 主要应用 EPCOS出版物 技术支援工具 铝电解电容器寿命计算工具 相关信息 用于直流链路电路的电容器 应用指南 环境认证/材料规格书 TDK产品特性 产品组中展示的SMD聚合物混合铝电解电容器采用回流焊接安装设计。其使用导电性好的聚合物和电解液代替电导率相对较低的纯电解液、具有超低ESR和大纹波电流能力。TDK的产品组合型号齐全、涵盖小外壳尺寸的紧凑型设计。 这些元件广泛用于各种汽车和工业应用。 新闻 2023年8月25日 已公开游戏/周边设备应用指南。 2023年8月10日 已更新基础设施电源应用指南。 2023年7月3日 2023年7月3日 关于提供远程EMC测试服务的通知 2023年4月3日 EMC测试服务: 修订了“电磁兼容检测”、“试验设备与试验内容”以及“收费表”的内容。 2023年1月6日 通知:“EMC测试服务取消政策”修订 RSS All News