Die in dieser Produktgruppe vorgestellten SMD-Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind für die Montage durch einen Relow-Lötprozess ausgelegt. Durch die Kombination eines hochleitfähigen Polymers mit einem Flüssigelektrolyten anstelle eines reinen Flüssigelektrolyten zeichnen sich diese Kondensatoren durch einen extrem niedrigen ESR und damit eine hohe Ripplestromdichte aus. Das Portfolio von TDK umfasst Serien mit kompaktem Design in kleinen Dosen.
Diese Bauteile werden typischerweise in Automobilanwendungen und industriellen Anwendungen eingesetzt.