Kondensatoren zur EMI-Unterdrückung werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z.B. zur RFI-Unterdrückung und zur Verhinderung von Stromschlägen für Mensch und Tier. Die Besonderheiten dieser nach IEC60384-14 zertifizierten Bauelemente sind die Selbstlöschung im Brandfall (UL 94 V-0) und deren Überspannungsschutz. Diese Kondensatoren sind sowohl für die X- als auch für die Y-Kategorien und deren Unterklassen in verschiedenen Nennwerten des Spannungs-, Temperatur- und Feuchtigkeitsschutzes erhältlich. Sie sind nach AECQ200-D zugelassen und in der Unterhaltungselektronik genauso zu finden wie in Industrial- und Automotive-Anwendungen.