TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出爱普科斯 (EPCOS) B3292xM3/N3系列X2 EMI抑制电容器。相比于前代产品,新元件体积减小了20%,并通过温湿度偏置试验 (THB),达到Grade III Test B标准。其更紧凑的尺寸与增强的耐用性非常适合空间狭小和高湿度环境,尤其是汽车与工业领域中跨接电网两线间的应用。
该系列元件的引线间距范围为15 mm至37.5 mm,尺寸范围为18.0 x 5.0 x 10.5 mm至42.0 x 14.0 x 25.0 mm(长x宽x高),电容值为0.1 µF至4.7 µF不等。其中B3292xM3/N3系列专为恶劣工况应用而设计,获得AEC-Q200认证,广泛见诸于汽车车载充电器 (OBC) 以及工业系统,比如不间断电源 (UPS) 和储能系统 (ESS) 用的混合逆变器。
新电容器在+85 °C温度、85%相对湿度和额定交流电压下分别进行了为期1000小时(引线间距≥22.5 mm)或500小时 (引线间距为15 mm) 的运行试验,可确保满足Grade III Test B标准。这些电容器的额定交流电压为305 V,最高连续直流电压可达630 V,工作温度范围为-40 °C至+110 °C。另外,B3292xM3/N3系列采用了具有自愈性的金属化聚丙烯膜 (MKP),可确保长期可靠性。
凭借更紧凑的尺寸和优异的耐用性,B3292xM3/N3系列为EMI抑制应用提供了可靠的高性能解决方案,可帮助工程师满足严格工况应用要求,节省占用空间并保证设备可靠性。