Product Spotlights Empfohlene Inhalte Power Capacitors for Renewable Energies Sep. 14, 2022 Mehr erfahren Kompakte Bauformen für Zwischenkreise Okt. 15, 2019 Mehr erfahren Robuste Zwischenkreis-Kondensatoren Aug. 27, 2019 Mehr erfahren Robuste AC-Filter-Kondensatoren gemäß UL 810 Mai. 17, 2019 Mehr erfahren Serienerweiterung bei robusten AC-Filtertypen Okt. 23, 2018 Mehr erfahren Robuste Y2-Kondensatoren mit erhöhter Nennspannung Okt. 9, 2018 Mehr erfahren Tech Notes Unsere Produkttechnologien im Detail Products & Technologies TDK kündigt kleine X1-Kondensatoren für anspruchsvolle Automobil- und Industrieanwendungen bis 1000 V (DC) an Die TDK Corporation stellt die X1-Kondensatoren der EPCOS-Serie B3291xH/J4 vor, die elektromagnetische Störungen (EMI) in anspruchsvollen Automobil- und Industrieanwendungen mit bis zu 480 V Wechselspannung filtern. Von der hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit der Kondensatoren profitieren unter anderem PV-Wechselrichter und Onboard-Ladegeräte (OBCs) für Elektrofahrzeuge. Diese Anwendungen müssen oft bei hohen oder niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit funktionieren. Mit einer Belastbarkeit von 1000 V (DC) sind diese Kondensatoren für die EMV von Elektrofahrzeug-Plattformen eine gute Wahl. Die X1-Kondensatoren bestehen den THB-Test (Temperatur, Feuchtigkeit, Vorspannung) bei +85 °C, 85% relativer Luftfeuchtigkeit und 1000 Stunden bei 380 V (AC) und 1000 V (DC). Sie sind für den Betrieb bei Temperaturen bis +110 °C ausgelegt. Ausgestattet mit selbstheilenden Eigenschaften, bietet die Serie Kapazitäten von 15 nF bis 10,0 µF und Abmessungen von 18,0 x 10,5 x 5,0 mm bis 57,5 x 57 x 45 mm. Das Anschlussraster variiert je nach Kapazität zwischen 15 mm und 52,5 mm. Die größten Modelle besitzen vier Kontaktstifte für eine erhöhte Stabilität auf der Leiterplatte. Zertifiziert sind alle Produkte nach ENEC, UL und CSA. Mehr erfahren Products & Technologies TDK stellt 20% kleinere X2-Entstörkondensatoren mit höherer Feuchtigkeitsbeständigkeit vor Die TDK Corporation führt die X2-Entstörkondensatoren der Serie EPCOS B3292xM3/N3 ein. Diese neuen Bauelemente sind 20% kleiner als die vorherige Serie und erfüllen die Anforderungen des Grade III, Test B für Temperatur, Feuchtigkeit und Vorspannung (THB). Dank ihrer kompakten Baugröße und höheren Strapazierfähigkeit eignen sie sich für den Einsatz in beengten Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere für „Across-the-Line“-Anwendungen in Automobil- und Industrieumgebungen. Die Kondensatoren mit Rastermaßen von 15 mm bis 37,5 mm sind in Abmessungen von 18,0 x 5,0 x 10,5 mm³ bis 42,0 x 14,0 x 25,0 mm³ (L x B x H) und mit Kapazitäten von 0,1 µF bis 4,7 µF erhältlich. Die B3292xM3/N3-Serie wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und ist AEC-Q200-konform. Üblicherweise finden sie sich in On-board-Ladeeinheiten (OBCs) in Fahrzeugen sowie in industriellen Systemen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Hybrid-Invertern für Energiespeichersysteme (ESS). Um die Anforderungen des Grade III, Test B, zu erfüllen, werden sie bei +85 °C und 85% relativer Luftfeuchtigkeit getestet und mit der Nenn-Wechselspannung für 1000 Stunden (bei einem Rastermaß von 22,5 mm oder mehr) oder 500 Stunden (bei einem Rastermaß von 15 mm) belastet. Die Bauelemente sind für eine Wechselspannung von 305 V ausgelegt und verkraften auf Dauer eine maximale Gleichspannung von 630 V. Mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis +110 °C und selbstheilenden Eigenschaften aufgrund ihres metallisierten Polypropylen-Dielektrikums (MKP) sind die Produkte der Serie B3292xM3/N3 dauerhaft zuverlässig. Mit ihrer kompakten Baugröße und höheren Strapazierfähigkeit begrenzt die B3292xM3/N3-Serie EMV-Störungen zuverlässig und effektiv. Ingenieure können so auch in anspruchsvollen Einsatzumgebungen Platz sparen und die Zuverlässigkeit ihrer Systeme gewährleisten. Mehr erfahren Products & Technologies TDK bringt mit Stickstoffgas gefüllte dreiphasige Filterkondensatoren für lange Lebensdauer und hohe Temperaturen auf den Markt TDK bringt mit Stickstoffgas gefüllte dreiphasige Filterkondensatoren für lange Lebensdauer und hohe Temperaturen auf den Markt. Mehr erfahren! Mehr erfahren Other Contents Application Note Mehr erfahren Other Contents Publikationen Mehr erfahren Other Contents Generelle technische Informationen Mehr erfahren Applications & Cases Application Note Motor/Inverter Circuit Configuration Example As the electrification of the automotive progresses, the demand for motor generators is on the rise. There is also a trend towards integration of electric motors and inverters, and the requirements with regard to compact dimensions and resistance against heat and vibrations are becoming ever more severe, while high reliability is also an important factor. In some cases, wiring inductance can lead to high surge voltages which requires countermeasures such as suitable wiring design and snubber capacitors. At the same time, noise countermeasures are also essential. Mehr erfahren Applications & Cases Application Note Gut gerüstet für Industrie 4.0 Der weiter steigende Automatisierungsgrad, die Digitalisierung einschließlich des Industrial Iot (IIoT) und hohe Energieeffizienz bestimmen die Industrie 4.0. TDK präsentiert dafür ein breites Spektrum innovativer EPCOS und TDK Schlüsselbauelemente. Mehr erfahren Alles anzeigen NewsNeuigkeiten entdecken RSS Feed Technical Support April 1, 2026: Revision of "Cancellation Policy." Apr. 7, 2026 Technical Support March 1, 2026: Expansion of "VLAC Scope of Accreditation" effective March 1, 2026 (supporting latest IEC/EN 61000-4-2; FCC Part 15 Subpart B frequency range expanded to 18 GHz) Apr. 7, 2026 Press Release Folien-Kondensatoren: TDK kündigt kleine X1-Kondensatoren für anspruchsvolle Automobil- und Industrieanwendungen bis 1000 V (DC) an Feb. 18, 2025 Produkt News Anwendungsleitfaden für Spiele und Peripheriegeräte wurde aktualisiert. Aug. 25, 2023 Produkt News Anwendungsleitfaden für Stromversorgungen für Infrastrukturanwendungen wurde aktualisiert. Aug. 10, 2023 Technical Support Announcement of Remote EMC Testing Services Jul. 3, 2023 Alles anzeigen Verwandte Inhalte Anwendungsleitfäden Umweltschutz/Materialdatenblätter