DeltaCap™ X Black Premium 电容器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
采用层叠绕组结构的DeltaCap™ X Black Premium 电容器基于成熟的MKP技术,专为应用于低压功率因数校正(LV-PFC)而开发,适用于安装在极其恶劣的工业环境下。该系列产品具有极高稳定性的设计,可提供的输出范围从20 kvar至37 kvar,额定电压输出范围从440 V至850 V。

新闻