DeltaCap™ X Black Premium Kondensatoren basieren auf der bewährten MKP-Technologie mit gestapelten Wickeln. Entwickelt wurden diese Kondensatoren für die Blindleistungskompensation auf der Niederspannungsebene, besonders für Industrieanwendungen unter rauen Einsatzbedingungen. Die Serie zeichnet sich durch ein sehr robustes Design aus und ist mit Kompensationsleistungen von 20 kvar bis 37 kvar verfügbar. Das Spektrum der Nennspannungen erstreckt sich von 440 V bis 850 V.