DeltaCap™ 电容器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
DeltaCap™ PFC电容器基于层叠绕组MKP技术,专为工业及其它低压PFC应用而研发。电容器使用金属化聚丙烯膜作为电介质,并采用圆柱形铝罐封装。电容器内部浸渍在可生物降解型软树脂中,具有层叠绕组和双重安全防护系统等功能特性。这种经济型设计使得该系列电容器在电源频率为50/60Hz时,可提供0.5~33.0kvar的宽无功输出范围。电容器提供单相和三相两种可选型号,额定电压为230 V AC ~ 525 V AC。

新闻