Die BLK-Kondensatoren der Baureihe DeltaCap™ mit Schichtwickel wurden speziell für BLK-Niederspannungsanwendungen in der Industrie und anderen Bereichen entwickelt. Sie werden mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum produziert und haben einen Aluminium-Rundbecher als Gehäuse. Die Kondensatoren sind mit einem biologisch abbaubaren Weichharz imprägniert, besitzen Schichtwickel sowie ein doppeltes Sicherheitssystem. Das wirtschaftliche Design bietet einen breiten Leistungsbereich von 0,5 kvar bis 33,0 kvar bei 50/60 Hz und wird in Ausführungen für 1 und 3 Phasen angeboten. Die Nennspannungen reichen von 230 V AC bis 525 V AC.