关键元件 - 晶闸管模块和配件
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
负载的任何快速变化都需要实时响应技术。在动态PFC系统中使用晶闸管模块替换速度较慢的机械电子开关,不仅使得PFC系统能在几毫秒的时间内快速反应,同时延长了所有元件的使用寿命,且晶闸管模块不会出现任何机械磨损。爱普科斯 (ECPOS ) TSM系列晶闸管模块的额定电压为230 V ~ 690V,无功输出范围为10~200 kvar,具体数值取决于模块型号。

新闻