Schlüsselbauelemente - Thyristormodule und Zubehör
Schnell wechselnde Lasten gleich welcher Art erfordern Schaltvorgänge in Echtzeit. In dynamischen BLK-Systemen ersetzen Thyristormodule die langsameren elektromechanischen Schalter. Damit sind sie nicht nur in der Lage, innerhalb weniger Millisekunden zu reagieren, sondern es erhöht sich auch die Lebensdauer sämtlicher Bauelemente ohne jeglichen mechanischen Verschleiß des Thyristormoduls. Die ECPOS Baureihe TSM von Thyristormodulen ist für Nennspannungen von 230 V bis 690 V und Ausgangsleistungen von 10 bis 200 kvar erhältlich. Hinweis: Thyristormodule benötigen einen dynamischen Blindleistungsregler, wie aus der Baureihe BR6000-T oder BR7000-T.