PhaseCap® 能量型无功补偿电力电容器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
PhaseCap Energy型是具备增强型技术参数的新一代PFC电容器,具有诸多特性:较长的使用寿命;更高的抗浪涌电流能力和能量密度;且配置了三相过压分离装置。该电容器具有两种型号可选,分别为空气浸渍干式电容器和可生物降解型软树脂半干式电容器。其在额定电压范围为230 V AC ~ 690 V AC,频率为50/60Hz时的无功输出范围为5.0 ~ 33 kvar

新闻