Die Baureihe PhaseCap Energy steht für eine neue Generation von BLK-Kondensatoren mit verbesserten technischen Parametern, wie einer längeren Lebensdauer, einer höheren Einschaltstrombelastbarkeit, einer größeren Energiedichte und einer Dreiphasen-Überdruckabreißsicherung. Sie ist in zwei Ausführungen als gasimprägnierter Trockenkondensator und als halbtrockner Kondensator mit biologisch abbaubarem Weichharz erhältlich. Die Nennspannungen reichen von 230 V AC bis 690 V AC und die Ausgangsleistung von 5,0 kvar bis 33 kvar bei 50/60 Hz.