PoleCap 户外无功补偿电力电容器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
PoleCap系列PFC电容器专为户外杆上电容器和固定PFC应用而设计。该系列电容器借鉴了PhaseCap 和PhiCap 技术的特殊优势,可满足户外、高粉尘或湿度环境的应用要求。这些电容器具有预装电缆和放电电阻器,配置故障指示,可直接从地面观察到。在运行过程中,所有带电部件之间均完全绝缘,并且具备双重安全防护系统。电容器在额定电压范围为400 V AC ~ 525V AC,频率为50/60Hz时的无功输出范围为0.5~30kvar。

新闻