Die Baureihe PoleCap von BLK-Kondensatoren wurde für Außenanwendungen mit Mastmontage oder andere stationäre BLK-Anwendungen entwickelt. Sie basiert auf der PhaseCap- und PhiCap-Technologie, bietet sich aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften jedoch für den Außenbereich sowie für Anwendungen mit einer hohen Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung an. Diese Baureihe besitzt vormontierte Verbindungskabel und einen Entladewiderstand sowie eine vom Boden aus erkennbare Fehleranzeige, wenn die Sicherung ausgelöst hat. Alle stromführenden Teile sind während des Betriebs vollständig abgedeckt. Die Baureihe ist mit einem doppelten Sicherheitssystem ausgestattet. Die Nennspannungen reichen von 400 V AC bis 525 V AC und die Ausgangsleistung von 0,5 kvar bis 30 kvar bei 50/60 Hz.