PQSine® - 有源谐波滤波器和电能质量优化装置
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
PQSine S系列有源谐波滤波器专为缓解谐波振荡而设计,可帮助客户减少能源浪费、提高系统效率,以及缓解高达50次的谐波污染。它还可用于相位不平衡校正,消除3P4W配置出现的中性导体的电流放电问题,还可用于减少闪变现象。PQSine S系列滤波器能监测电流信号,并及时补偿测量电流中的意外因素。通过这种方式,滤波器可确保在任意负载情况下都能有效抑制谐波。理想情况下,PQSine还能用于混合解决方案,如搭配7%失谐的PFC(功率因数校正)系统使用,以实现最佳性价比。PQSine S系列有壁挂式和落地式安装两种型号可选,可提供380V、480V和690V三种额定电压等级。其中壁挂式型号的额定滤波电流最高为150A,而落地安装型号的额定滤波电流可高达600 A。

新闻