PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität
Die Baureihe PQSine von aktiven harmonischen Filtern wurde entwickelt, um Oberschwingungen zu vermeiden. Sie verringern die Energieverschwendung, verbessern die Systemeffizienz und vermindern gleichzeitig durch Oberwellen bedingte Störungen im Netz. Zudem können sie zur Korrektur von Phasenunsymmetrien sowie zur Stromentladung im Neutralleiter eingesetzt werden. Weiterhin helfen sie, Flicker zu reduzieren. PQSine überwacht das Stromsignal und kompensiert unerwünschte Elemente im gemessenen Strom. Auf diese Weise gewährleistet der Filter die Unterdrückung von Oberwellen unabhängig von der Anzahl der Lasten. Idealerweise lässt sich das PQSine-System auch in hybriden Lösungen, beispielsweise mit einem System zur Blindleistungskompensation (BLK) mit einem Verdrosselungsfaktor von 7 %m einsetzen, um ein bestmögliches Preis-Leistungsverhältnis zu erzielen. PQSine wird in Ausführungen für die Wand- und Bodenmontage als 3-Phasen/3-Leiter-System mit Eingangsspannungen von 180 V bis 528 V oder als 3-Phasen/4-Leiter-System mit Eingangsspannungen von 180 V bis 460 V angeboten. Das Filtersystem ist für einen Nennfilterstrom von 60 A bis 600 A pro Schalttafel ausgelegt.