AC-DC电源

DRB系列

DRB系列

15W - 960W
单相和三相输入
DIN 导轨电源

视频

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:17
Loaded: 12.83%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:17
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

130103_drbfamily-overview_pi0401.png

DRB系列可满足工业和过程控制应用中对单相或中等功率3相输入DIN导轨电源日益增长的需求。该系列在功能和价格之间提供了出色的平衡,通过高达96.3%的效率将可靠性和紧凑尺寸相结合。保守评估的电解电容温度提供了通常为10年的长使用寿命。单相功率小于100W的型号可提供UL1310 Class 2和Class 1 Div 2(ISA 12.12.01)认证。3相型号具有额外(峰值)功率额定值,可用于电容负载。

 

特性

高效,最高可达96.3%
窄外壳宽度
Class B辐射和传导电磁干扰
低空载损耗
UL1310 Class 2合规型号(<100W)
50% 额外(峰值)功率高达 600 秒(3 相型号)

优势

降低运行成本并改善热性能
增加DIN导轨上的可用空间
系统中的电气噪声减少
节能
适用于需要Class 2的建筑自动化
支持电容性和感应负载

[Product Search DIV 1]
 

class="pdc_product_list_relation"

data-item_type_id="130103"

data-search_param="part_no=DRB&_l=100&_p=1&_c=13outpower_s-13outpower_s&_d=0"

data-exclude_columns=""

冗余模块

DRM

缓冲模块

DBM

 

[Technical 2]
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301030066"

data-tecdata_group1_id="1000000780964"

data-tecdata_group2_id=""

data-tecdata_asset_id=""

 

[Technical 2]
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301030066"

data-tecdata_group1_id="1000000842217"

data-tecdata_group2_id="1000000842278"

data-tecdata_asset_id=""