DRB-Serie
AC-DC-Netzgeräte
DRB-Serie
15W - 960W
Ein- und Dreiphasige
DIN-Schienen-Netzteile
Die DRB-Serie unterstützt den wachsenden Trend zu einphasigen und dreiphasigen Stromversorgungen auf DIN-Schiene für Anwendungen in der Industrie und Prozesssleittechnik. Die Serie bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Funktionalität Preis, Zuverlässigkeit und kompakten Abmessungen mit einer Effektivität bis zu 96,3 %. Konservativ dimensionierte Elektrolytkondensator Temperaturbereiche bieten längere Lebensdauer im Feld von typischerweise 10 Jahren. UL1310 Class 2 Modelle und Class 1 Teil 2 (ISA 12.12.01) Zertifizierungen sind für Modelle unter 100W erhältlich. Dreiphasenmodelle haben Peak-Power Boost, um kapazitive Lasten zu bewältigen.
Features
- Hoher Wirkungsgrad, bis zu 96,3%
- Schmale Gehäusebreiten
- Kurve B Abgestrahlte und leitungsgebundene EMV
- Niedriger Leerlaufsstromverbrauch
- UL1310 Class 2 konforme Modelle (<100W)
- 50% Boost (Spitzen-) Leistung bis zu 600 Sekunden (Dreiphasenmodelle)
Vorteile
- Senkt die Betriebskosten und verbessert das Thermischeverhalten.
- Erhöht den verfügbaren Platz auf der DIN-Schiene
- Reduziertes elektrisches Rauschen im System
- Spart Energie
- Geeignet für die Gebäudeautomation, die NEC Class 2 erfordert.
- Unterstützt kapazitive und induktive Lasten
- [TAB]Modelle
- [TAB]Technische Daten
- [TAB]Links
- [TAB]Sicherheitszulassungen
Modelle
[Product Search DIV 1]
class="pdc_product_list_relation"
data-item_type_id="130103"
data-search_param="part_no=DRB&_l=100&_p=1&_c=13outpower_s-13outpower_s&_d=0"
data-exclude_columns=""
Technische Daten
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030066"
data-tecdata_group1_id="1000000780964"
data-tecdata_group2_id=""
data-tecdata_asset_id=""
Sicherheitszulassungen
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030066"
data-tecdata_group1_id="1000000842217"
data-tecdata_group2_id="1000000842278"
data-tecdata_asset_id=""