AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRBシリーズ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRB-3シリーズ
120~960W
三相400V系入力
DINレール取付専用AC-DC電源
DRB-3シリーズは、ロボット・FA・半導体製造装置・再生可能エネルギー機器向けの三相400V系入力DINレール電源です。本シリーズは、コンパクトサイズで、最大96.3%の高効率を実現しています。様々な接続ニーズに対応可能なネジまたはプッシュイン端子をラインアップしており、容量性負荷に対応するためのピーク電力も備えています。
特徴
- 広範囲三相 342 ~ 575VAC入力に対応
- 高効率、最大96.3%
- 高い電力密度
- EMI Class B対応
- 無負荷時低消費電力
- 1.5倍ピーク負荷対応(最大600秒)
利点
- 様々な AC400V系 電源システムに対応可能
- エネルギー効率・熱性能の向上
- 小型・軽量化による設置スペース低減
- EMI規制の遵守、ノイズ対策の簡素化
- 消費エネルギーの低減
- 容量性負荷・誘導性負荷に対応
- [TAB]モデル
- [TAB]テクニカルデータ
- [TAB]リンク
- [TAB]安全規格関連文書
モデル
[Product Search DIV 1]
class="pdc_product_list_relation"
data-item_type_id="130103"
data-search_param="part_no=DRB&_l=100&_p=1&_c=13outpower_s-13outpower_s&_d=0"
data-exclude_columns=""
テクニカルデータ
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030066"
data-tecdata_group1_id="1000000780964"
data-tecdata_group2_id="1000000781092"
data-tecdata_asset_id=""
リンク
保持時間延長モジュール
安全規格関連文書
[Technical 2]
class="pdc_tecdata_relation"
data-tecdata_id="1301030066"
data-tecdata_group1_id="1000000842217"
data-tecdata_group2_id="1000000842278"
data-tecdata_asset_id=""