电压/电流/过热保护器件 技术注释 产品首页 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 more 产品首页 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 产品首页 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 产品和技术 TDK推出新的X系列环保型SMD压敏电阻 TDK推出高浪涌冲击电流能力的SMD型压敏电阻 TDK 推出首款 SMD 冲击电流限制器 TDK推出TVS二极管样品套件 TDK推出为USB-C提供完整ESD保护的超紧凑型TVS二极管 TDK推出更紧凑的StandarD系列片状压敏电阻 TDK推出坚固耐用且直径为14 mm的超紧凑型片状压敏电阻 TDK推出具有超低电容和钳位电压的超小型TVS二极管 TDK推出高效ESD保护的超小型TVS二极管 TDK发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻 用于汽车电池电缆的故障安全型片状压敏电阻 齐纳・TVS二极管和压敏电阻的区别是什么?使用时应进行比较的4个要点 紧凑型高性能圆片压敏电阻 通过集成熔丝提供紧凑型过压保护 应用和实例 成功实现ESD保护的关键:GND图案设计和ESD保护元件的使用 不合适的ESD(静电放电)保护元件将降低模式转换特性和EMI特性 如何选择无浪涌电压故障的贴片压敏电阻 基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测 TDK TVS元件可保障USB4®和Thunderbolt®4端口的信号完整性——高速数据线的保护和如何提供定制的ESD保护 服务器的电源电路用产品和数据线用产品 助力工业4.0 组合式电流控制 如何使用浪涌电流限制器NTC 作为电流保护装置的PTC热敏电阻使用方法 PTC温限传感器使用方法 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用 电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法 过热保护器件使用方法:贴片NTC热敏电阻 浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 解决指南 TDK Meister零件选型工具概览和功能介绍 使用贴片压敏电阻的智能手机音频线路解决方案指南 运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案 其他内容 技术资料库 (TDK) 技术资料库 (EPCOS) EPCOS出版物